お取引場所の地域-言語を選択してください。

傾斜センサBCGMCU

  • MEMS application guide
  • 性能を向上したBCGソリューション第2世代
  • 病院や施設、家庭でベッドに寝ている人の状態検知やモニタリングに新しい可能性を開きます。
  • ベッドに寝ている人に、電極やケーブルを装着することなく脈拍、呼吸数、呼吸の時間などの生体信号が取得でき、これらのデータをお客様のシステムでまとめることによって、ベッドの離床検知や睡眠状態の分析なども可能です。

BCGMCU

  • 事前プログラムされたマイクロコントローラーBCGMCU-D01とSCL3300-D01
    傾斜センサで構成されるコンポーネントレベルのソリューション
  • みまもりシステム等向けデバイス

シリーズラインアップ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
型号 供給電圧 (V) * 消費電流 (mA) ** 出力データレート (ODR) (Hz) パルス検出レート (bpm)
BCGMCU-D01 3.3 < 6.7 1 40-120

* 詳細はEFM32PG1B100F256GM32とSCL3300-D01のデータシートを確認
** BCGのアルゴリズムを計算するとき

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
注文コード 説明 数量 梱包
BCGMCU-D01-004 BCGMCU sample 4 pcs バルク
BCGMCU-D01-1 BCGMCU on T&R 100 pcs T&R
BCGMCU-D01-10 BCGMCU on T&R 1000 pcs T&R
BCGMCU-D01-PCB Reference design PCB and development tool 1 pc バルク