お取引場所の地域-言語を選択してください。

傾斜センサ傾斜センサ SCL3400シリーズ

  • MEMS application guide

高性能2軸傾斜センサ

2軸MEMSセンサは、経年変化や温度範囲において、クラス最高の安定性を誇ります。

  • オフセットドリフト Typical 0.12°以下
  • 超低ノイズ密度0.0009°/√Hzにより高分解能で測定可能
  • 用途やご要求精度に応じてセンサー性能を最大限に発揮する2つのモードから測定モードを選択可能
  • 実績のある静電容量3D-MEMSテクノロジー
  • サイズ 8.6 × 7.6 × 3.3 mm(長さ×幅×高さ)
  • 3.0V~3.6V電源電圧
  • 高度な自己診断機能
  • 12ピンプレモールドハウジング、SMD実装に最適
  • RoHS指令およびEV指令に準拠

特長

  • 優れたオフセット性能(経年変化量、温度変化量含む)
  • 高分解能を可能にする超低ノイズ密度
  • 堅牢な設計

用途

SCL3400は、厳しい環境要件で高い安定性が要求される用途を対象としています。

主な用途例 :

  • 構造物ヘルスモニタリング(SHM)
  • レベリングとプラットフォームの安定化
  • 傾斜計測
  • 計測慣性ユニット(IMUs)
  • 位置決め、誘導システム

シリーズラインアップ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 軸 測定モード 検出範囲 帯域幅、−3dB 耐用期間と温度範囲でのドリフト 使用温度範囲 出力方式
SCL3400 XY A 0.5g/±30° 10Hz ≤ 0.12° −40°C...+85°C デジタルSPI
B 1.1g/±90° 40Hz