お取引場所の地域-言語を選択してください。

焦電型赤外線センサよくあるご質問

焦電型赤外線センサの検知距離はどれくらいですか?

検知距離は様々な条件によって変わりますので、規定することはできません。
以下の条件によって検知距離は変わります。

  • ①センサ自体の感度
  • ②フレネルレンズ(ミラー)の種類
  • ③回路条件
    (増幅率、増幅回路の周波数特性、コンパレータ―の閾値 等)
  • ④環境温度
  • ⑤対象物(人)の状況
    (動くスピード、背の高さ、服、動く方向 等)

車載用として使用できますか?

使用できません。車室内のような高温になる場所では、焦電型赤外線センサそのものの特性が失われる可能性があるため 車載用途でのご使用はやめてください。

焦電型赤外線センサに欠点はありますか?

太陽光やエアコン等の風による誤作動する場合があります。太陽光やエアコン等の風による温度や距離は測れません。

止まっている人(静止している人)は検知できますか?

原理上、完全に止まっている人の検知はできません。
センサとレンズの組み合わせにより検知エリアを細かくすることで、人の小さい(細かい)動きがとりやすくなる場合があります。

焦電型赤外線センサは、人以外にも反応しますか?

動物等にも反応します。焦電型赤外線センサは、背景温度と対象物の温度差を検知するため、人だけに反応するわけではありません。

人体の体温・熱の測定はできますか?

体温、熱の測定はできません。

低電力供給モデルはありますか?

赤外線センサでよく聞かれるのは、「低消費電流」になります。これは、お客様の回路で変わってきますが赤外線センサ自体が、受動部品になるため近赤外線センサなどに比べると低消費電流で使用できます。

リフローは可能ですか?

リフローには対応しておりません。