製品の品番または品番の一部を入力してください
Picoleafの検出回路は、I/Vコンバータとアンプ回路にて構成されています。 Picoleafで発生した電荷は、I/Vコンバータにて電圧に変換し、必要に応じて増幅します。 現在はディスクリート回路での推奨を行っています。信号処理機能も含めたPicoleaf専用ASICを開発中で、2025年には提供開始を予定しています。
I/Vコンバータは、下記のような回路構成となります。 I/Vコンバータの特長は、センサー容量や浮遊容量の影響を受けずに、Picoleafで発生した電荷を電圧に変換できることです。 詳細についてはお問い合わせください。
押圧や変形によって、圧電フィルムがひずむ(伸び・縮み)と、圧電フィルムの表面のひずみに比例した分極が発生します。 分極によって生じた電荷がI/Vコンバータで電圧に変換され、アナログ信号として出力されます。以下に入力荷重と出力信号例を示します。