お取引場所の地域-言語を選択してください。

振動センサPKGMシリーズ

小型パッケージ内にドライバ回路を内蔵し、高周波帯域の振動を検知することにより異音や発熱前に振動の異常を検知します。

PKGMシリーズ

振動センサ故障検知デモ動画

振動を検知し、設備の予知保全に貢献する振動センサのデモ動画をご紹介します。

小型振動センサを用いることで、機械がいつ故障するか予知することが可能になります。ムラタの振動センサは非常に小型であるため機械内部に埋め込むことができ、故障の早期発見に貢献します。この動画ではベアリングにおけるコンポーネントの摩耗や潤滑油の減少やメンテナンス時期の判断基準抽出を例に高精度な予測を詳しくご紹介します。

特長

  • 広帯域のZ軸方向の検知が可能
  • ドライバ回路内蔵
  • ノイズ低減のための差動出力
  • 温度センサ搭載

シリーズラインアップ

振動センサ用動作サンプル評価ボード

評価ボードでは、振動センサの特性や異常検出を手軽に体験できます。

  • 振動を測定し、FFT解析により異常振動を可視化

振動センサ用動作サンプル評価ボード形状

評価ボードは、ねじ止めタイプとテープ止めタイプの2タイプ準備しております。
評価ボードは、打ち合わせなどを行ってから提供させていただきます。
ご興味をお持ちの方は、 までお問い合わせください。

1. ねじ止めタイプ

Vibration Sensor Device(PKGM-200D-R)

差動品
P/N : PKGX-22-4041

ねじ止めタイプ・差動品の画像

Vibration Sensor Device(PKGM-210D-R)

シングル品
P/N : PKGX-22-4043

ねじ止めタイプ・シングル品の画像

2. テープ止めタイプ

Vibration Sensor Device(PKGM-200D-R)

差動品
P/N : PKGX-22-4042

テープ止めタイプ・差動品の画像

Vibration Sensor Device(PKGM-210D-R)

シングル品
P/N : PKGX-22-4044

テープ止めタイプ・シングル品の画像

評価ボードの使用方法を見る