MSL(Moisture Sensitivity Level)

圧電発音部品に関するMSL(Moisture Sensitivity Level)情報を掲載しています。
ご検討いただいている製品の実力確認等にご活用ください。

MSLはリフロー対応品が対象となりますので、リード付き部品等のフロー専用品は対象外です。

品種 シリーズ MSL
圧電サウンダ
PKLCS 1
PKMCS 2
  • MSLとはJEDECの規格であり、製品の吸湿と実装時のリフローにより、製品に含まれる水分の気化による体積膨張が発生して故障に至るという現象を対象としています。これに対してそのリスクを表わしたレベルが「MSL=Moisture Sensitivity Level」です。