製品の品番または品番の一部を入力してください
PKLCS1212E4001-R1を周波数4.0kHzで駆動した評価キットの鳴動音を動画で試聴いただけます。
PKLCS1212E4001-R1とPKMCS0909E4000-R1を4.0kHzで駆動した評価キットの鳴動音を動画で比較試聴いただけます。
PKLCS1212E2000-R1とPKLCS1212E2400-R1とPKLCS1212E4001-R1を2.0kHz/2.4kHz/4.0kHzで駆動した評価キットの鳴動音を動画で比較試聴いただけます。
入力信号(周波数)別に、▶をクリックすると実際の鳴動音を5秒間再生することができます。 [音圧測定条件:±1.5Vo-p、方形波、10cm]
圧電サウンダ / ブザー