NTCサーミスタ温度検知用/NTCサーミスタ
フレキシブルリードタイプ
NXFシリーズ

NXFシリーズは、フレキシブルなリード線と超小型NTCサーミスタヘッドからなる温度センサで、高速応答性を実現しています。 21mm~50mmで各種リード長を取り揃え、狭小スペースへの取付けに柔軟に対応。高度なセラミックス技術により、様々な特性のご要望にもお応えしています。

NXF Series

シリーズラインアップ