Murata Icon X スマートメータブロック図

各種スマートメータ(電力・ガス・熱・水道)に搭載されるディスプレイや超音波式流量センサ、マイコンに「セラミック発振子」、有線や無線の通信用のICに「水晶振動子」、データ読み込みの確認音デバイス用に「圧電サウンダ」が使用されています。

今回は「水晶振動子」についてご紹介します。


Murata Icon X スマートメータに求められること


Murata Icon X ムラタがスマートメータに貢献できること

Murata Icon X スマートメータ向け水晶振動子のご紹介

機能 ICメーカ名 IC名 品番 品番をクリックすると、製品詳細・スペックシート、代理店在庫をご確認頂けます。 参考回路定数*1 CADデータ*2 STEP形式
BLE Nordic Semiconductors nRF51xxx
nRF52xxx
XRCGB32M000F2P10R0

nRF51xx

nRF52xx

XRCGB_F

Dialog Semicondoctor DA14682/3 XRCGB32M000F2P29R0
Texas Instruments CC26xx XRCGB24M000FBP12R0
ZigBee® Qorvo GP502
GP565
GP712
XRCGB32M000FBH50R0
LoRa® SEMTECH SX1272 XRCGB32M000F1H17R0
SX1276 XRCGB32M000F1H50R0
NFC NXP Semiconductors CLRC663
PN54x/55x
XRCGB27M120F3M10R0
STMicroelectronics CR95xx XRCGB27M120F2P10R0
NB-IoT Media Tek MTK2625 XRCGB26M000F1H23R0

*1 実際の回路定数はICマッチングでご確認ください。
*2 当データは、CADソフトウェア上で基板実装設計を行う目的でご使用になれます。それ以外の目的での使用は禁止します。

Murata Icon X 製品詳細情報・サンプルお申し込み

品番をクリックすると、詳細なスペックや特性データ、包装情報などをご覧いただけます。
無償サンプルのリクエストや、該当品番の代理店・商社在庫検索もしていただけます。


ICマッチングサービス情報
サンプルキットでお試しいただいた製品でうまく作動しない場合は、ICマッチングで最適な水晶振動子をご提案します。

ムラタの水晶振動子
製品ラインアップ、テクニカルガイドなどをご覧いただけます。

その他の製品のソリューションはこちら