お取引場所の地域-言語を選択してください。

タイミングデバイス(水晶振動子/セラミック発振子)スマートメータ向け セラミック発振子 セラロック

スマートメータブロック図

各種スマートメータ(電力・ガス・熱・水道)に搭載されるディスプレイや超音波式流量センサ、マイコンに「セラミック発振子」、有線や無線の通信用のICに「水晶振動子」、データ読み込みの確認音デバイス用に「圧電サウンダ」が使用されています。

今回は「セラミック発振子(セラロック)」についてご紹介します。

セラミック発振子(セラロック)が選ばれる理由

簡単設計

  • ご使用のICに適した製品と回路定数を検索可能な「IC-タイミングデバイス検索ツール」…①
  • シンプルな回路構成(CL実装不要)…②

高信頼性

  • 周波数集中度が高く、物理変化に対して安定
  • 周波数波形の安定性(ジッターが少ない)

①IC-タイミングデバイス検索ツール/ SimSurfing

  1. 検索条件を入力(IC名など)
  2. 検索ボタンを押す
  3. 最適なIC回路情報が表示される

さっそく使ってみる

IC-タイミングデバイス マッチング検索

各種ICの推奨回路条件を簡単に確認できます。

②シンプルな回路構成

小型で部品数も削減可能。

セラロックは従来の水晶振動子より小型です。またムラタのセラロックは2つのコンデンサが内蔵されているため、2つの外部コンデンサが不要です。

スペースと搭載コスト削減に貢献

CERALOCK(3端子)
従来の水晶振動子(2端子)

③周波数波形の安定性(ジッターが少ない)

デジタル信号の品質を示す指標のひとつに、ジッター(jitter)があります。ジッターとは、主にデジタル信号の「タイミングの揺らぎ」のことです。ジッターによって回路間や機器間相互のタイミング関係が崩れると、システムが誤動作したり精度が落ちたりします。

セラロックを使用するとジッターが少なくなる

回路間タイミングが崩れず、システム誤作動を回避でき、精度も維持できる。

IC内蔵の発信回路の場合、ジッターが多くなる

回路間タイミングが崩れ、システム誤作動や精度が落ちる可能性がある。

スマートメータ向けムラタ製品のご案内

シリーズ名をクリックすると、シリーズの特徴とスペック詳細をご覧いただけます。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 周波数 サイズ*1
セラミック発振子(セラロック)のCSTNR_Gシリーズ 推奨

4.00~7.99 MHz

4.5 × 2.0 × 1.2 mm

推奨
セラミック発振子(セラロック)のCSTNE_Gシリーズ 推奨

8.00~13.99 MHz

3.2 × 1.3 × 0.8 mm

セラミック発振子(セラロック)のCSTNE_Vシリーズ 推奨

14.00~20.00 MHz

3.2 × 1.3 × 1.0 mm

CSTLS_G Series of Ceramic Resonators (CERALOCK) To be discontinued

3.40~10.00 MHz

9.0 × 6.0 × 4.0 mm

CSTLS_X Series of Ceramic Resonators (CERALOCK) To be discontinued

16.00~70.00 MHz

6.5 × 7.0 × 4.5 mm

  • *1 SMD品:製品長さ、幅は標準値です。製品高さは最大値です。リード品:製品幅、高さ、厚みは最大値です。

  • *2 一部NRNDの製品があります。