お取引場所の地域-言語を選択してください。

タイミングデバイス(水晶振動子/セラミック発振子)医療・ヘルスケア向け 水晶振動子

通信機能付き医療・ヘルスケア製品の現状と課題

近年、医療機器のデータ通信化が進んでいます。
例えば、採血なしで血糖値を連続測定できるパッチ型血糖値計、インスリンペン、吸入器などは投与回数、投与量、患者の体温その他のバイタルサインが連続的に測定され、モバイル端末を通して患者とその医師が進行状況、生活習慣をリアルタイムで追跡することができるようになっています。
これらの測定データは近距離無線Bluetooth® low energyを通してモバイル端末に送信されています。
ムラタの水晶振動子がこれらに最適な価値を提供いたします。

これらの医療機器には通信機能を備えながらも小型、長時間駆動、かつ高い信頼性が必要とされています。しかしセットを小さくすることと、バッテリーを大きくすることは相入れず、設計者の悩みでもあります。

小型&低消費電力に貢献するムラタのソリューション

ムラタの振動子がこれらに最適な価値を提供いたします。

小型水晶振動子

2.0 × 1.6mm

モジュール設計の小型、軽量化に貢献。
低ESRで低消費電力に貢献。

医療・ヘルスケア向けムラタ製品のご紹介・サンプルお申し込み

品番をクリックすると、詳細なスペックや特性データ、包装情報などをご覧いただけます。無償サンプルのリクエストや、該当品番の代理店・商社在庫検索もできます。

水晶振動子(ICメーカ認定済)

  • ※1実際の回路定数はICマッチングサービスでご確認ください。
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
ICメーカ名 IC名 ムラタ水晶振動子 参考回路定数 ※1
品番 周波数 サイズ (mm)
Nordic
Semiconductors
nRF51xx XRCGB16M000FXN16R0 16MHz 2.0 × 1.6 × 0.7 -
nRF51xxx, nRF52xxx XRCGB32M000F2P10R0 32MHz
nRF5340 XRCGB32M000F1S2AR0 -
Dialog
Semiconductors
DA14682/3, DA1469x XRCGB32M000F2P29R0 32MHz Open the PDF
DA14531 XRCGB32M000F2P55R0 -
Texas
Instruments
CC13xx, CC26xx XRCGB24M000FBP12R0 24MHz Open the PDF
NXP (Quintic) QN9080A XRCGB32M000F2N13R0 32MHz Open the PDF
Renesas RL78/G1D XRCGB32M000F2P26R0 32MHz Open the PDF
Telink TLSR8262 / 6 / 7 / 9, TLSR86xx XRCGB16M000FXN20R0 16MHz Open the PDF
TLSR8366 XRCGB16M000FXN22R0 -
Goodix GR5515, GR5526 XRCGB32M000F5N10R0 32MHz -
GR5332 XRCGB32M000F1SAAR0
XRCGB32M000F1SBAR0
-

関連情報

水晶振動子ICメーカー推奨品
ICメーカーに推奨されているタイミングデバイス製品リストです。

ムラタ水晶振動子
製品ラインアップ、テクニカルガイドなどをご覧いただけます。

ICマッチングサービス情報
サンプルキットでお試しいただいた製品でうまく作動しない場合は、マッチングで最適な水晶振動子をご提案します。

アプリケーション例(ブロック図)

  • 水晶振動子
  • セラミック発振子(セラロック)

その他の製品のソリューションはこちら