表面実装型セラミック発振子 周波数:8.00~13.99MHz サイズ:3.2 × 1.3 × 0.8mm 負荷容量なしで発振回路を構成でき、より一層の高密度実装が実現できるセラミック発振子(セラロック)です。 幅広い温度範囲に対応した高い信頼性を有しており、自動車市場において長い採用実績を積み重ねています。 Safty/Body制御やBattery制御をはじめとした車載ECUに最適です。 CAN-BUSにも対応します。
表面実装型セラミック発振子 周波数:8.00~13.99MHz サイズ:3.2 × 1.3 × 0.8mm
負荷容量なしで発振回路を構成でき、より一層の高密度実装が実現できるセラミック発振子(セラロック)です。 各種AV・OA・家電・産電機器のマイコン用基準クロックに最適です。
生産ステータス:
新製品情報 : CSTNE_Gシリーズ
CSTCE_Gシリーズはこちらをご確認ください。