お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミック発振子(セラロック)CSTLS_Gシリーズ(民生用)

リードタイプセラミック発振子
周波数:3.40~10.00MHz

負荷容量なしで発振回路を構成できます。
各種AV・OA・家電・産電機器のマイコン用基準クロックに最適です。

生産ステータスTo be discontinued

CSTLSG Series

シリーズ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 周波数範囲
(MHz)
周波数許容偏差
(%)
周波数温度特性
(%)
温度範囲
(°C)
CSTLS_G 3.40 ~ 10.00 ±0.5 ±0.2
(内蔵容量47pF品:-0.4% ~ +0.2%)
-20 ~ +80

品番の読み方

CSTCE 12M0 G15L 99 -R0
1 2 3 4 5
  1. シリーズ名
  2. 公称中心周波数
    • 4文字の英数字で表します。
    • (例:12.000MHz → 12M0)
  3. 製品仕様
  4. 個別仕様
    • 標準品の場合、省略されます。
  5. 包装仕様