お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミック発振子(セラロック)CSTLS_Xシリーズ(民生用)

リードタイプセラミック発振子
周波数:16.00~70.00MHz

負荷容量なしで発振回路を構成できます。
各種AV・OA・家電・産電機器のマイコン用基準
クロックに最適です。

生産ステータスTo be discontinued

CSTLSX Series

シリーズ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 周波数範囲 (MHz) 周波数許容偏差 (%) 周波数温度特性 (%) 温度範囲 (°C)
CSTLS_X 16.00 ~ 70.00 ±0.5 ±0.2 -20 ~ +80

品番の読み方

CSTCE 12M0 G15L 99 -R0
1 2 3 4 5
  1. シリーズ名
  2. 公称中心周波数
    • 4文字の英数字で表します。
    • (例:12.000MHz → 12M0)
  3. 製品仕様
  4. 個別仕様
    標準品の場合、省略されます。
  5. 包装仕様