お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミック発振子(セラロック)CSTNE_Gシリーズ(自動車用)

表面実装型セラミック発振子
周波数:8.00~13.99MHz
サイズ:3.2 × 1.3 × 0.8mm

負荷容量なしで発振回路を構成でき、より一層の高密度実装が実現できるセラミック発振子(セラロック)です。
幅広い温度範囲に対応した高い信頼性を有しており、自動車市場において長い採用実績を積み重ねています。
Safty/Body制御やBattery制御をはじめとした車載ECUに最適です。
CAN-BUSにも対応します。

生産ステータス:

CSTNEG Series

シリーズ

品番(シリーズ名)をクリックすると品番リストに移動し、品番ごとのスペックをご確認いただけます。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
公差タイプ 品番(シリーズ) 周波数範囲
(MHz)
周波数許容偏差
(%)
周波数温度特性
(%)
温度範囲
(°C)
標準公差 CSTNE_G_A 8.00 ~ 13.99 ±0.50 ±0.20 -40 ~ +125
狭公差 CSTNE_GH5C 8.00 ~ 13.99 ±0.07 ±0.13 -40 ~ +125

標準公差 推奨品(CSTNE_G_A シリーズ)

品番をクリックすると、詳細なスペックや特性データ、包装情報などをご覧いただけます。
無償サンプルのリクエストや、該当品番の代理店・商社在庫検索もしていただけます。

狭公差 推奨品(CSTNE_GH5C シリーズ)

品番をクリックすると、詳細なスペックや特性データ、包装情報などをご覧いただけます。
無償サンプルのリクエストや、該当品番の代理店・商社在庫検索もしていただけます。

品番の読み方

CSTNE 12M0 GH5L 000 R0
1 2 3 4 5
  1. シリーズ名
  2. 公称中心周波数
    • 4文字の英数字で表します。
    • (例:12.000MHz → 12M0)
  3. 製品仕様
  4. 個別仕様
    • 標準品の場合、省略されます。
  5. 包装仕様