水晶振動子自動車用水晶振動子の製品ラインアップ

シリーズ名をクリックすると、シリーズの特徴とスペック詳細をご覧いただけます。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
シリーズ タイプ サイズ(mm)* 周波数 主用途
XRCHA_F_A
HCR2520 2.5×2.0×0.8 16 ~ 24 MHz パワートレイン/シャーシ/
セーフティ/ADAS用
Ethernet/FlexRay
XRCGE_F_A
HCR2016 2.0×1.6×0.7 20 ~ 27.6 MHz 自動車用マイコン
XRCGB_F_A
HCR2016 2.0×1.6×0.7 24 ~ 48 MHz パワートレイン/シャーシ/
セーフティ/ADAS用
Ethernet/FlexRay
XRCGB_F_C
HCR2016 2.0×1.6×0.7 24 ~ 27.6 MHz コンフォート/セキュリティ
インフォテインメント
XRCGB_F_G
HCR2016 2.0×1.6×0.7 24 ~ 48MHz インフォテインメント専用

*製品長さ、幅は標準値です。製品高さは最大値です。

自動車用水晶振動子の特長や強み、認定資料などの関連資料を提供しています。