CADデータ積層セラミックコンデンサ - フットプリントデータ

当データのダウンロードを希望される方は、下記の制約事項をよくお読みの上、同意される場合に限り、ダウンロードいただけます。
当データをダウンロードした場合には、下記事項に拘束されることに同意したものとみなされます。

上下にスワイプ可能です

当データの使用に際しての制約事項

  1. 当データは、CADソフトウェア上で配線パターンを作成する目的でご使用になれます。それ以外の目的での使用は禁止します。
  2. 当社は、当データに関し、明示又は黙示を問わず一切の保証を致しません。特に、商品性、特定の目的に対する適合性及び第三者の権利を侵害しない旨の保証は、一切行ないません。当データの使用及びその結果に起因若しくは関連して、万一ユーザーに損害若しくは第三者との紛争が生じ、又は第三者から損害の請求がなされたとしても、その原因、種類を問わず当社は一切責任を負いません。
  3. 当データは、改良のため予告なく変更することや掲載を停止することがあります。最新内容を常にご確認ください。
  4. 当データの知的財産権(著作権を含む)は、すべて株式会社村田製作所にあります。当データを許可無く再配布および転載することを禁止します。
  5. 当社製品のご注文にあたっては、当データのみに依拠することなく、詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認ください。
※フットプリントデータ特有の制約事項
  • 当データは参考値で作成されています。これをもとに実機にて適正値を確認してください。
  • 当データには生産を終了している製品が含まれる場合があります。最新の生産状況についてはお問い合わせください。

更新日 2017/12/07

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
用途 シリーズ サイズ
一般用 GRM 一般用 ZIP: 12.4MB
GR3 高実効容量・高リップル耐性品 ZIP: 0.1MB
LLL LW逆転型低ESL品 ZIP: 0.1MB
LLR ESR制御型低ESL品 ZIP: 0.1MB
GJM 高周波用High Q品 ZIP: 3.5MB
GQM 高周波大電力用High Q品 ZIP: 1.4MB
GJ8 音鳴き対策品 ZIP: 0.1MB
GRM LCDバックライトインバータ用限定品 ZIP: 0.1MB
GJ4 音声信号低歪品 ZIP: 0.1MB
GA2 日本国内の電気用品安全法に準拠品 ZIP: 0.1MB
GA3 IEC60384-14のY3クラス、UL60950-1認定取得品 ZIP: 0.1MB
GR4 Ethernet LAN用・DC-DCコンバータの一次二次結合用 ZIP: 0.1MB
GR4 G-Fast, xDSLのスプリッター回路用 ZIP: 0.1MB
GR7 カメラストロボ用限定品 ZIP: 0.1MB
GRJ 樹脂外部電極品 ZIP: 0.3MB
ZRB インターポーザ基板による音鳴き対策品(チップ≧インターポーザ基板) ZIP: 0.1MB
自動車用 GCM 自動車用 ZIP: 2.2MB
GC3 自動車用・高実効容量・高リップル耐性品 ZIP: 0.1MB
GCJ 樹脂外部電極品 ZIP: 0.5MB
GCD ショート不良低減特殊設計 ZIP: 0.1MB
GCE 樹脂外部電極品 ZIP: 0.2MB
GCH インプラント医療機器用 ZIP: 0.2MB
GRT インフォテインメント用AEC-Q200対応品 ZIP: 0.5MB