お取引場所の地域-言語を選択してください。

設計支援データ

SパラメータとSPICEモデル、および回路シミュレータ向けのライブラリ、またCAD/CAソフトウェア向けの3Dデータを提供しています。

当社設計支援データの特長

豊富なデータを提供!

回路シミュレータに必要となる積層セラミックコンデンサと高周波インダクタなどのSパラメータやSPICE モデルを多数そろえ、またこれらのデータをベースにした回路シミュレータ向けのライブラリを各種提供しております。また、CAD/CAEソフトウェア向けの3Dデータも提供しています。

高精度なデータを提供!

積層セラミックコンデンサ・高周波インダクタのSパラメータやSPICE モデルにおいては、自己共振周波数より高い周波数領域においても実測値に近い特性になっております。

動的モデルを採用した
ライブラリを掲載!

積層セラミックコンデンサとパワーインダクタに対し、動的モデル(※)を採用した各種ライブラリを掲載しております。
※動的モデル:静電容量やインダクタンスの動的な変化要因を反映したモデル。具体的には、高誘電率系の積層セラミックコンデンサでは、温度とDCバイアスによる静電容量の変化が、パワーインダクタではDCバイアス電流よるインダクタンスの変化が反映できるモデルになっています。