SPICEモデル積層セラミックコンデンサ

積層セラミックコンデンサのSPICEモデルをご提供しております。

SimSurfingでダウンロード

選択した複数品番のデータを一括ダウンロードできます。

当データのダウンロードを希望される方は、下記の制約事項をよくお読みの上、同意される場合に限り、ダウンロードいただけます。
当データをダウンロードした場合には、下記事項に拘束されることに同意したものとみなされます。

上下にスワイプ可能です

当データの使用に際しての制約事項

  1. 当データは、電子・電気回路シミュレータ上で当社製品における特性の確認、および電気的シミュレーションをする目的で使用になれます。それ以外の目的での使用は禁止します。
  2. 当社は、当データに関し、明示又は黙示を問わず一切の保証を致しません。特に、商品性、特定の目的に対する適合性及び第三者の権利を侵害しない旨の保証は、一切行ないません。当データの使用及びその結果に起因若しくは関連して、万一ユーザーに損害若しくは第三者との紛争が生じ、又は第三者から損害の請求がなされたとしても、その原因、種類を問わず当社は一切責任を負いません。
  3. 当データは、改良のため予告なく変更することや掲載を停止することがあります。最新内容を常にご確認ください。
  4. 当データの知的財産権(著作権を含む)は、すべて株式会社村田製作所にあります。当データを許可無く再配布および転載することを禁止します。
  5. 当社製品のご注文にあたっては、当データのみに依拠することなく、詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認ください。
※SPICEモデル特有の制約事項
  • 当データは、温度が20℃または25℃で、DCバイアスがなく、微小高周波信号で動作時の代表値です。この条件が外れる場合等、適切な結果が得られない場合があります。
  • 当データには生産を終了している製品が含まれる場合があります。最新の生産状況についてはお問い合わせください。

更新日 2021/02/02

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
用途 シリーズ サイズ
一般用 GRM 一般用 ZIP: 7.3MB
GR3 高実効容量・高リップル耐性品 ZIP: 0.1MB
GRJ 樹脂外部電極品 ZIP: 0.2MB
GR4 通信・Ethernet LAN用・DC-DCコンバータの一次二次結合用 ZIP: 0.1MB
GR4 G-Fast, xDSLのスプリッター回路用 ZIP: 0.1MB
GR7 カメラストロボ回路専用品 ZIP: 0.1MB
GJM 低損失品 ZIP: 2.5MB
GQM 大電力低損失品 ZIP: 0.5MB
GA2 電気用品安全法準拠品 ZIP: 0.1MB
GA3 安全規格認定品:Type GB,Type GD,Type GF ZIP: 0.1MB
LLL LW逆転低ESL品 ZIP: 0.1MB
LLR LW逆転ESR制御低ESL品 ZIP: 0.1MB
GJ4 低歪品 ZIP: 0.1MB
GJ8 低鳴き品 ZIP: 0.1MB
ZRA インターポーザ基板付き品 ZIP: 0.1MB
ZRB インターポーザ基板付き品 ZIP: 0.1MB
KRM 金属端子タイプ品 ZIP: 0.1MB
KR3 高実効容量・高リップル耐性金属端子タイプ品 ZIP: 0.1MB
自動車用(インフォテイメント) GRT インフォテインメント用AEC-Q200対応品 ZIP: 0.5MB
自動車用(パワートレイン/セーフティ) GCM 自動車用 ZIP: 1.6MB
GC3 高実効容量・高リップル耐性品 ZIP: 0.1MB
GCJ 樹脂外部電極品 ZIP: 0.4MB
GCQ 低損失品 ZIP: 0.2MB
GCD MLSCデザイン品 ZIP: 0.1MB
GCE 樹脂外部電極MLSCデザイン品 ZIP: 0.1MB
KCM 金属端子品 ZIP: 0.1MB
KC3 高実効容量・高リップル耐性金属端子品 ZIP: 0.1MB
KCA 安全規格認定金属端子タイプ品 ZIP: 0.1MB
インプラント医療機器用(ノンライフサポート回路) GCH インプラント医療機器用(ノンライフサポート回路)品 ZIP: 0.1MB