お取引場所の地域-言語を選択してください。

マイクロ電池コイン形二酸化マンガンリチウム電池
準耐熱タイプ

準耐熱タイプは、車載デバイスや屋外IoT機器(スマートメーターやFA制御機器)を主な用途として想定しているほか、従来の円筒形電池の代わりとしても使用可能です。

マイクロ電池 準耐熱タイプ

ラインアップ詳細はこちら▼

コイン型二酸化マンガンリチウム電池>準耐熱タイプ

シリーズラインアップ

以下のシリーズラインアップの適用用途は、民生機器と医療機器GHTF Class Aになります。(用途の詳細)
車載機器、医療機器 GHTF Class B・Cの対応品については、お客様とお取引のある当社営業窓口・代理店・商社、またはお問い合わせフォームまでお問い合わせください。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 データシート スペックシート ステータス 公称容量 直径 高さ 質量 公称電圧 使用温度範囲 IEC (JIS)
CR2032X PDFファイルを開く PDFファイルを開く 生産中 220mAh 20mm 3.2mm 3g 3.0V −40°C ~ 85°C CR2032
CR2032X-HE1 PDFファイルを開く 生産中 220mAh 20mm 3.2mm 3.4g 3.0V −40°C ~ 85°C CR2032
CR2032X-HO6 PDFファイルを開く 生産中 220mAh 20mm 3.2mm 3.3g 3.0V −40°C ~ 85°C CR2032
CR2450X PDFファイルを開く PDFファイルを開く 生産中 600mAh 24.5mm 5mm 6.2g 3.0V −40°C ~ 85°C CR2450
CR2450X-HE6 PDFファイルを開く 生産中 600mAh 24.5mm 5mm 6.6g 3.0V −40°C ~ 85°C CR2450
CR2450X-HO5 PDFファイルを開く 生産中 600mAh 24.5mm 5mm 6.5g 3.0V −40°C ~ 85°C CR2450
CR2477X PDFファイルを開く PDFファイルを開く 生産中 1000mAh 24.5mm 7.7mm 9.5g 3.0V −40°C ~ 85°C 該当なし
CR2477X-HE2 PDFファイルを開く 生産中 1000mAh 24.5mm 7.7mm 10g 3.0V −40°C ~ 85°C 該当なし
CR2477X-HO4 PDFファイルを開く 生産中 1000mAh 24.5mm 7.7mm 9.8g 3.0V −40°C ~ 85°C 該当なし
CR3677X PDFファイルを開く PDFファイルを開く 生産中止予定 2000mAh 36.5mm 7.7mm 20g 3.0V −40°C ~ 85°C  
  • 公称容量は、標準放電電流で放電した時の容量(温度:23°C、終止電圧:2.0V)です。
  • ここに記載の数値は、保証値ではありません。

この定格表に記載されていないサイズの電池及び特殊形状、特殊仕様のご希望がございましたらお問い合わせください。

タブ形状一覧

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
基板取付方向 H
V
M
タブ仕様 形状 C E O E P
負極幅 (mm) 0.75 0.75 0.75 0.75 1.8 0.75 2.0 1.8
正極幅 (mm) 0.75 0.75×2 0.75×2 0.75×2 2.8 0.75×2 2.0 1.8
ピッチ (mm) 20.5 17.8 20.5 35.6 20.5 N/A N/A N/A
準耐熱タイプ CR2032X-TAB
生産中
    CR2032X-HE1
  CR2032X-HO6
     
CR2450X-TAB
生産中
    CR2450X-HE6
  CR2450X-HO5
     
CR2477X-TAB
生産中
    CR2477X-HE2
  CR2477X-HO4
     
CR3677X-TAB
生産中止予定
      CR3677X-HE1
       

このラインアップに記載されていない、タブ仕様、絶縁チューブ仕様のモデルも取り揃えています。詳細はお問い合わせください。

用途

適用用途
  • 民生機器:家電機器・AV機器・通信機器・情報機器・事務機器・家庭用ロボット機器といった民生機器、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品。
  • 医療機器(GHTF Class A):国際分類クラスGHTF/IMDRFでClass Aで規定される医療機器で、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品。
  • 産業機器:基地局・製造機器・工業用ロボット機器といった産業機器で、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品。
適用外用途

車載機器、医療機器GHTF Class B・C・D及び当ウェブサイトの「ご使用上のご注意」に書かれている用途。

※ 車載機器、医療機器 GHTF Class B・Cの対応品については、お客様とお取引のある当社営業窓口・代理店・商社、またはお問い合わせフォームまでお問い合わせください。

動画

IoT機器に適したコイン形リチウム電池「準耐熱タイプ」のご紹介

ムラタが車載向けに長年培ってきた耐熱技術を活用し、標準タイプより広範囲な温度帯をカバーするコイン形リチウム電池「準耐熱タイプ」を開発いたしました。
車載関係やFA、屋外IoTデバイス等、屋外で使われるような幅広い用途に対応いたします。

関連動画

特長

  • 広い使用温度範囲
    標準タイプの使用温度範囲が−30°C〜70°Cであるのに対して、準耐熱タイプでは−40°C〜85°Cに拡大しました。電子部品やICは使用温度範囲が85°Cまでであることが多く、これに対応できます。また保存特性も、準耐熱タイプでは85°Cで100日以上保存した場合でも標準タイプと比べて電圧低下を小さく抑えています。
  • コイン形リチウム電池で最大容量*1
    準耐熱タイプで最も容量の大きい「CR3677X」は、コイン型リチウム電池では最大容量*1で、CR123AやCR2電池より大きい公称容量を備えながらも、電子機器の小型化・薄型化に貢献します。

*1 2018年10月時点、当社調べ