お取引場所の地域-言語を選択してください。

Connectivity Module Software SolutionWi-Fi Driver Package for RTOS

特長

①1000万台を超える搭載実績

ムラタのWi-Fi Driver Software for RTOSは8年以上前から開発および販売を実施。
既に1000万台を超える機器に搭載。

②幅広いリアルタイムOSに対応

幅広くRTOSに対応。ポーティングガイドとインタフェース部のソースコード提供により、お客様自身でのポーティングも可能。

③高いAPI互換性

本ドライバはAPI互換でIEEE802.11 b/g/n からIEEE802.11ac のmoduleに対応。
将来的なWi-Fiモジュールのアップデート時にも容易に対応可能。

④Linux用Wi-Fiドライバとほぼ同等機能を実現

リアルタイムOSへのWi-Fi機能搭載時、別途必要となるサプリカントやWPS/Wi-Fi Directソフトもパッケージとして準備。その他、HostWakeUp機能など省電力も実現可能。

⑤顧客仕様に応じた機能対応(オプション)

TX GLOM(送信スループット向上)機能やDFS(APモード)機能にも対応可能。
また、仕様に応じてWi-Fi,BTの経路を選択することも可能。

⑥WTS(Wi-Fi認証プログラム)の対応(オプション)

スループット測定ツールや802.11AC用のWi-Fi認証プログラムに対応。

SW構成図

仕様

Table.5-1 Specification of Murata Wi-Fi Driver Software
No. Item Detail
1 Supported RTOS μITRON4.0(μC3,Toppers etc),T-Kernel,RTX,ThreadX, FreeRTOS etc.
2 Supported TCP/IP μNet3, MatrixQuestNET, CenteTCPIP etc
3 Wi-FiⓇ Function
  • 1X1 2.4GHz and 5GHz IEEE802.11 b/g/n/ac
  • Station Function
    Security : Open/WPA2PSK(AES)
    Power save, Roaming
  • Access Point Function
    Open/WPA2PSK(AES)
  • Host Wake Up
  • Internal supplicant can be used.
4 WPS / Wi-Fi Direct Ubiquitous WPS/Wi-Fi Direct
  • WPS2.0 (PIN/PBC), Enrollee, Registrar
  • P2P : Device Discovery, Group Formation Power Management
5 ROM/RAM ※1 Wi-Fi Driver : ROM 60KB~ / RAM 10KB~
Firmware on Wi-Fi module : ROM 510KB(STA)、 500KB(AP)
WPS / Wi-Fi Direct : ROM 130KB~ / RAM 30KB~
6 Throughput STM32H7 TCP TX 76.2[Mbps] RX 64.7[Mbps](CPU CLK400MHz 5GHz 80MHz幅)
(参考) STM32F429 TCP TX26.9 [Mbps] RX17.0 [Mbps] (CPU CLK168MHz 5GHz 80MHz幅)

※1 ROM/RAMサイズは、お客様で使用されるWi-Fi機能により異なります。
2018/06時点参考値

簡単接続 WPS2.0/Wi-Fi Direct Ready

3rd party製WPS2.0/Wi-Fi Direct™ソフトとの組み合わせにて、簡単接続を実現しております。
Wi-Fi認証取得実績もあり、安心して組み込んでいただけます。

Murata Wi-Fi Solution PackageとしてMurata Wi-Fi Drive PackageにUbiquitous AI Corporation社のUbiquitous WPS/WPA/Wi-Fi Directを加えたPackageを提供可能です。

提出内容

No. Components of Wi-Fi Driver File Name ※1 Type
1 Wi-Fi Driver Core Software murata_wcore.a Binary
2 Wi-Fi Driver I/F library murata_if.a Binary
3 Wi-Fi module Firmware module_bcm_external.l Binary
4 Blob library XXXX_clm_blob.o Binary
5 Header File etc - Source code
6 Porting Guide - Document
7 API Specification - Document
8 API Support Table - Document
No. Components of Wi-Fi Driver File Name ※1 Type
11 Wi-Fi Direct library libwp2p.a Binary
12 WPS library libwps20_enl.a
libwps20_reg.a
Binary
13 Header File etc - Source code
14 Wi-Fi Direct/WPS API Specification - Document

上記記載のファイル名は、随時変更される可能性があります。

オプション

①RF TEST TOOL

このツールは、電波法認証を取得する際に、必要となります。

②TCP/UDP Performance Measurement Tool for RTOS

このツールは、Wi-Fi認証を取得する際に必要となります。

③Murata SDIO Driver Software for RTOS

STM32H7 Series(ARM®Cortex™-M7)/STM32F4 Series(ARM®Cortex™-M4)/STM32F2 Series(ARM®Cortex™-M3)に対応したSDIOドライバとなります。

④WTS TOOL for RTOS(11AC Station用)

このツールは、11ACモードWi-Fi認証を取得する際に必要となります。

関連商品

Bluetooth SDK