お取引場所の地域-言語を選択してください。

Connectivity Module Software Solutionポーティングサービス

概要

多くの組み込み機器に採用されているRTOS/Linux®/Android®向けに、弊社モジュール用Wi-Fiドライバの組込みを実施いたします。
豊富な搭載実績とハードウェアとの一体型サポートで、お客様の開発をサポートいたします。

RTOS対応

当社製無線モジュールと当社製Wi-Fiドライバパッケージ、他社製ソフトウエア(TCP/IPやBluetooth)との組み合わせでuItron4.0(uC3, Toppers,etc), T-Kernel,ThreadX,FreeRTOSの環境に組み込み、簡易動作を実施いたします。

Linux/Android対応

当社製無線モジュールとの組み合わせで、Wi-FiドライバやWPA supplicantの組み込み、簡易動作を実施いたします。

特徴

  • 多くの様々な顧客環境への組込み実績あり
  • 短期間で動作することが可能
  • 豊富なドキュメント類
  • お客様ソフトウエアの問題点抽出
  • お客様と一体となった取り組み

作業内容

  • 顧客環境への合わせこみ(HW,OS, TCP/IPなど)
  • 簡易動作確認
[Wi-Fi 簡易動作]
No. Class Test case Detail
1 共通 Wi-Fi初期化/終了 Wi-Fi初期化/終了を1回正常性確認
2 共通 Wi-Fi Scan Wi-FiでScanが正常に終了することを確認。Scan結果については未考慮
3 STA 特定APとの1回接続
(Open,WPA2-PSK(AES))
特定APと1回接続確認。
使用ch等、その他条件は未考慮
4 STA 90秒連続送受信 90秒間の連続送受信の確認。
スループット等、その他条件は未考慮
5 AP 特定STAとの1回接続
(Open,WPA2-PSK(AES))
特定STAと1回接続確認。
使用ch等、その他条件は未考慮
6 AP 90秒連続送受信 90秒間の連続送受信の確認。
スループット等、その他条件は未考慮
7 WPS WPS(PIN/PBC) (STA or AP) 特定対向機と1回接続確認
その他条件は未考慮
8 P2P Wi-Fi Direct(GO/CL) 特定対向機と1回接続確認
その他条件は未考慮
  • ※実施項目は要求仕様により変更
[Bluetooth 簡易動作]
No. Class Test case Detail
1 共通 Bluetooth初期化/終了 Bluetooth初期化/終了を1回正常性確認
2 option Wakeup機能 Bluetoothの条件に応じてWakeupが正常に動作することを確認。
  • 本作業で発生した問題解析、修正対応
    *お客様と合意した担当範囲部分を対象とします。

対応実績

プロジェクト実施数:60以上

  • カメラ機器、
  • プリンタ機器
  • 映像機器
  • ヘルスケア機器

Androidは、Google, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Linuxは、Linus Torvald氏の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標または商標です。