お取引場所の地域-言語を選択してください。

Connectivity Module Software SolutionWi-Fiソフトウエア評価サービス

概要

当社の通信モジュールとポーティングサービスをご採用頂いたお客様向けに、Wi-Fiソフトウェアの品質評価サービスをご提供します。
10年以上のWi-Fiソフトウェアサポート実績及び知識を元に、お客様のWi-Fi通信機能搭載製品を評価させて頂きます。
本サービスにより、ICベンダーから提供されるプロトタイプレベルのソフトウェアを、商用品質レベルへグレードアップすることができます。

特長

  • 豊富な知識や経験を元に、数千項目の評価項目からお客様の機能要件に適した項目を抽出して試験を実施
    お客様の回路品質や周辺ソフトの確認、Wi-Fiロゴ認証の観点も盛り込んだ当社独自評価を実施
    高い網羅性でICベンダーの標準的試験では不可能な不具合要因を検出し、市場でのトラブル発生を未然に防止
  • 検出した問題は当社で解析を実施し、修正版や改善提案等を提供
    ICベンダーや弊社ハードウェア/ソフトウェアエンジニアとの密接な連携・協力体制と豊富なノウハウを活用し、お客様機器で発生した問題をスピーディーに解決
  • シールドルームや最新の市販製品/認証機器を揃え、充実した環境でお客様製品を評価
    お客様の機能要件から、最適な評価機器を選定して評価を実施
  • IEEE802.11やWFAの新規格にもタイムリーに追従し、対応可能
    WPA3-Personal/Enterprise及び11axに対応

※ 本サービスはPorting ServiceやSW Support Serviceと合わせて採用いただく事を想定しております。

影響要素 当社対応
Wi-Fi Driver / Firmwareの不具合 ICベンダーとの調整・連携により、対応版リリース
周辺ソフト(BUS I/F, Supplicant, Protocol Stack)の設定不備、不具合 設定変更、コード変更提案
お客様製品の回路設計の不備, 電圧レベル不良,メモリサイズ不足, 起動シーケンス不備, ノイズ, etc. SWとHWの両面から原因切り分けを行い、問題個所を特定し、お客様に報告

作業内容

  • 当社のこれまでの対応実績を元に作成した評価項目に沿って、お客様の機能要件(※1)に適した項目を抽出してWi-Fi機能を評価します。
  • お客様からのご要望に応じて、弊社の進捗状況を定期的にご報告致します。
  • 検出した問題点について、対応策の検討やソフトウェア改修等を実施します。
  • 当社提供物以外(OS,SDIOドライバ,TCP/IPスタック etc)でも確認できる範囲で問題の切り分け、アドバイスを提供します。
  • 本サービスの成果物として評価結果報告書を提供します。(※2)

※1 スループット基準、連続時間、評価指定機材などを明確化。

※2 詳細な評価項目は非公開です。

対応実績

  • 約70製品、出荷台数1000万台以上のお客様製品でのサービス採用
  • 多数の当社Wi-Fiモジュールにおいて評価実績あり
  • RTOS、Linux、Androidなどの様々なOSに対応可能
  • 様々なSoC Chipを搭載した多数プラットホームでの評価実績あり