お取引場所の地域-言語を選択してください。

高周波多極コネクタ(基板対基板 / 基板対FPCコネクタ)

複数の信号を基板から基板へ伝送するためのコネクタです。デジタル信号だけでなくRF信号も通すことができます。
RF信号とデジタル信号を一つのコネクタにまとめることで、携帯機器の小型化に貢献します。

高周波多極コネクタ

特徴

回路図
  • 携帯電話端末やウェアラブル端末など、小型機器の内部回路の出力検査用に最適な小型低背の多極コネクタです。
  • RF信号とデジタル信号を伝送でき、省スペースに貢献できます。
  • Male(プラグ)の形状は10pinタイプで3.49×1.42mm(L×W)、基板占有面積は4.96mm2、Female(プラグレセプタクル)の形状は4.48×2.28mm(L×W)で、基板占有面積は10.21mm2と高密度実装が可能です。
  • Male(プラグ)とFemale(プラグレセプタクル)の嵌合高さは、0.60mm(typ.)と世界最低背レベルを達成しています。
  • 20GHzまでの電圧定在波比が1.65以下で、高周波特性が良好です。
  • 嵌合部の最適設計により、Male(プラグ)とFemale(プラグレセプタクル)の確実なロック感があります。

製品ラインアップ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
シリーズ MLF06(6pin) MLF08(8pin) MLF10(10pin) MLF12(12pin) MLF14(14pin) MLF16(16pin) MLF18(18pin) MLF20(20pin) MLF22(22pin) MLF28(28pin)
外観
品番(オス) MM3529-2700A06 PDF MM3529-2700A08 PDF MM3529-2700A10 PDF MM3529-2700A12 PDF MM3529-2700A14 PDF MM3529-2700A16 PDF MM3529-2700A18 PDF MM3529-2700A20 PDF MM3529-2700A22 PDF MM3529-2700A28 PDF
オス
L×W×H(mm)
2.79 × 1.42 × 0.58 3.14 × 1.42 × 0.58 3.49 × 1.42 × 0.58 4.00 × 1.42 × 0.58 4.35 × 1.42 × 0.58 4.70 × 1.42 × 0.58 5.05 × 1.42 × 0.58 5.40 × 1.42 × 0.58 5.75 × 1.42 × 0.58 6.80 × 1.42 × 0.58
品番(メス) MM3531-2701A06 PDF MM3531-2700A08 PDF MM3531-2701A10 PDF MM3531-2700A12 PDF MM3531-2700A14 PDF MM3531-2700A16 PDF MM3531-2700A18 PDF MM3531-2700A20 PDF MM3531-2700A22 PDF MM3531-2700A28 PDF
メス
L×W×H(mm)
3.78 × 2.28 × 0.58 4.13 × 2.28 × 0.58 4.48 × 2.28 × 0.58 5.23 × 2.28 × 0.58 5.58 × 2.28 × 0.58 5.93 × 2.28 × 0.58 6.28 × 2.28 × 0.58 6.63 × 2.28 × 0.58 6.98 × 2.28 × 0.58 8.03 × 2.28 × 0.58
嵌合高さ(mm) 0.6+/−0.05 0.6+/−0.05 0.6+/−0.05 0.6+/−0.05 0.6+/−0.05 0.6+/−0.05 0.6+/−0.05 0.6+/−0.05 0.6+/−0.05 0.6+/−0.05
ピンのピッチ(mm) 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
周波数(GHz) ~20 ~20 ~20 ~20 ~20 ~20 ~20 ~20 ~20 ~17
中心電極接触抵抗
(mΩ max.)
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
耐電圧(Vrms) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
絶縁抵抗(MΩ) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
寿命(Cycle) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
電圧定在波比
(dB max.)
1.2(DC~3GHz)
1.2(3GHz~6GHz)
1.3(6GHz~9GHz)
1.3(9GHz~12GHz)
1.35(12GHz~15GHz)
1.5(15GHz~18GHz)
1.65(18GHz~20GHz)
1.2(DC~3GHz)
1.2(3GHz~6GHz)
1.3(6GHz~9GHz)
1.3(9GHz~12GHz)
1.35(12GHz~15GHz)
1.5(15GHz~18GHz)
1.65(18GHz~20GHz)
1.2(DC~3GHz)
1.2(3GHz~6GHz)
1.3(6GHz~9GHz)
1.3(9GHz~12GHz)
1.35(12GHz~15GHz)
1.5(15GHz~18GHz)
1.65(18GHz~20GHz)
1.2(DC~3GHz)
1.2(3GHz~6GHz)
1.3(6GHz~9GHz)
1.3(9GHz~12GHz)
1.35(12GHz~15GHz)
1.5(15GHz~18GHz)
1.65(18GHz~20GHz)
1.2(DC~3GHz)
1.2(3GHz~6GHz)
1.3(6GHz~9GHz)
1.3(9GHz~12GHz)
1.35(12GHz~15GHz)
1.5(15GHz~18GHz)
1.65(18GHz~20GHz)
1.2(DC~3GHz)
1.2(3GHz~6GHz)
1.3(6GHz~9GHz)
1.3(9GHz~12GHz)
1.35(12GHz~15GHz)
1.5(15GHz~18GHz)
1.65(18GHz~20GHz)
1.2(DC~3GHz)
1.2(3GHz~6GHz)
1.3(6GHz~9GHz)
1.3(9GHz~12GHz)
1.35(12GHz~15GHz)
1.5(15GHz~18GHz)
1.65(18GHz~20GHz)
1.2(DC~3GHz)
1.2(3GHz~6GHz)
1.3(6GHz~9GHz)
1.3(9GHz~12GHz)
1.35(12GHz~15GHz)
1.5(15GHz~18GHz)
1.65(18GHz~20GHz)
1.2(DC~3GHz)
1.2(3GHz~6GHz)
1.3(6GHz~9GHz)
1.3(9GHz~12GHz)
1.35(12GHz~15GHz)
1.5(15GHz~18GHz)
1.65(18GHz~20GHz)
1.2(DC~3GHz)
1.2(3GHz~6GHz)
1.3(6GHz~9GHz)
1.3(9GHz~12GHz)
1.35(12GHz~15GHz)
1.45(15GHz~17GHz)
  • 公称インピーダンス : 50Ω
  • 定格電圧 : 30Vrms
  • 使用温度範囲 : −40~85°C

用途

ここでご紹介するのは一部の活用例です。その他の用途についてもお気軽にご相談ください。

通信デバイス
  • モデム
  • CPE
  • ゲートウェイ
  • Wi-Fiルーター
  • レンジエクステンダー(リピーター)
  • BTS
  • 衛星通信(地上側受信機)
PC&タブレット
  • ノートPC
  • タブレット
  • スマートペン
  • ゲーム端末
スマートフォン&ウェアラブル
  • AR / VR / スマートグラス
  • スマートフォン
  • スマートウォッチ
  • ワイヤレスイヤホン
スマートホーム
  • スマートスピーカー
  • スマートTV
  • スマートドア
  • スマートサーモスタット
  • スマートスイッチ
  • ペットカメラ
  • お掃除ロボット
  • スマートメーター
セキュリティ
  • セキュリティカメラ
  • スマートロック
トラッキング
  • ペット追跡
  • 荷物追跡
  • 紛失防止タグ
ヘルスケア&メディカル
  • 電子体温計
  • 心電図モニター
  • 補聴器
  • 搾乳機
POS
  • スイッチ付き高周波同軸コネクタ・高周波多極コネクタ(基板対基板 / 基板対FPCコネクタ)は民生品であるため、対応できかねる場合がございます。
    これらの用途にご検討の場合は、ご連絡ください。

関連動画

PDFカタログ

コネクタ総合カタログ (PDF: 4.9 MB)

CAT NO.
o30-15
UP DATE
2025/12/22