お取引場所の地域-言語を選択してください。

スイッチ付き高周波同軸コネクタSWDシリーズ

主にPCなどで使用されます。

品番 : MM8430-2610

  • 生産中止
  • ※ご注文を受け付けていない商品です。

SWDシリーズにはPinの互換性のある代替製品のご用意はございません。
SWDシリーズと同一プローブを使用可能な製品として、SWFシリーズ(MM8130-2600)がございます。

SWD Series