お取引場所の地域-言語を選択してください。

スイッチ付き高周波同軸コネクタSWLシリーズ

SWLシリーズ

特徴

  1. 携帯電話端末、ウェアラブル端末、スマートウォッチ、TWS、AR/VRグラスなど、小型化・高密度機器の内部回路の出力検査用に最適な世界最小(当社調べ、発売時点)のスイッチ付き高周波同軸コネクタです。
  2. サイズは1.0×1.0×0.55mm(L×W×H)で、当社従来品SWJシリーズと比較して、コネクタの実装面積を約40%削減。
    限られた基板スペースでの高密度実装や、端末の薄型化に貢献します。
  3. 測定時のキープアウト面積を約60%削減。
    専用オートプローブとの組み合わせで、SWJ+標準オートプローブと比較して、RF測定時に必要なキープアウト面積を約60%削減します。
  4. 15GHzまでの周波数に対応しています。

お問い合わせ

SWLシリーズの詳細情報やサンプルをご希望の方は、下記お問い合わせページよりお気軽にお問い合わせください。

技術サポート

会員限定サイト「my Murata Connector Site」

3D Models(STEP)、3D CAEデータ(Ansys HFSS™向け)、取扱説明書などをダウンロードしていただけます。

  • ※会員限定サイト「my Murata 別ウィンドウで開く 」に掲載しています。データ閲覧にはmy Murataアカウント作成 / ログインおよび、「Connector Site」の利用申請が必要です。