お取引場所の地域-言語を選択してください。

スイッチ付き高周波同軸コネクタSWFシリーズ

SWFシリーズ

特徴

  1. PCやタブレット、携帯電話端末の内部回路の出力検査用に最適な小型のスイッチ付き高周波同軸コネクタです。
  2. 形状は2.5×2.5×1.4mm(L×W×H)、基板占有面積は6.25mm2と省スペースです。
  3. ON時の挿入損失は0.2dB以下(@6GHz)で低損失です。
  4. 6GHzまでの電圧定在波比が1.3以下で、高周波特性が良好です。
  5. プローブとの嵌合寿命は100回で高寿命です。

特性

スペック

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 中心電極接触抵抗
(mΩ max.)
耐電圧
(Vrms)
絶縁抵抗
(MΩ)
寿命
(Cycle)
使用周波数
(GHz)
電圧定在波比
(dB max.)
挿入損失(ON時)
(dB max.)
アイソレーション(OFF時)
(dB min.)
MM8130-2600# 70 300 500 100 ~6 1.2(DC~3GHz)
1.3(3GHz~6GHz)
0.1(DC~3GHz)
0.2(3GHz~6GHz)
20(DC~3GHz)
15(3GHz~6GHz)

「#」はパッケージ仕様コードを示します。

  • 公称インピーダンス : 50Ω
  • 定格電圧 : 30Vrms
  • 使用温度範囲 : −40~85°C

代表特性(Insertion Loss & VSWR)

代表特性の図 This data is reference only.

スイッチ付きコネクタの測定方法

測定結果全体から測定器の特性を除きます。

測定方法の図
  • ① Network Analyzer Port 1
  • ② Network Analyzer Port 2
  • ③ Microwave Coaxial Cable
  • ④ Interface Connector
  • ⑤ Printed Circuit Board Transmission Line
  • ⑥ Microwave Switch Connector

梱包情報

リール寸法図

テープ寸法図

最小受注単位

  • MM8130-2600RA2 : 180 mm dia. reel/2000 pcs
  • MM8130-2600RB8 : 330 mm dia. reel/8000 pcs

プローブラインアップ

SWF用プローブラインアップ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
自動測定用プローブ
(フローティング機構あり)
マニュアルプローブ Calibration アダプタ
SMAタイプ ケーブル付き ケーブルなし ストレートタイプ ライトアングルタイプ
MM126320 PDF MXHS83QE3000
(SMA-Female, 300mm) PDF
MM126056 PDF MM126054 PDF MM126059 PDF
MXHS83QE1000
(SMA-Female, 100mm) PDF

技術サポート

会員限定サイト「my Murata Connector Site」

3D Models(STEP)、3D CAEデータ(Ansys HFSS™向け)、取扱説明書などをダウンロードしていただけます。

  • ※会員限定サイト「my Murata 別ウィンドウで開く 」に掲載しています。データ閲覧にはmy Murataアカウント作成 / ログインおよび、「Connector Site」の利用申請が必要です。