EMI除去フィルタ(EMC・ノイズ対策)
リードタイプエミフィル
リードタイプエミフィル
BL0□/BLL/DSS1/VFC/PLT09/10シリーズ
数MHz~数GHzで有効なインダクタ型、数MHz~数100MHzで大きなノイズ除去効果のあるコンデンサ型、DC電源ラインや映像・音声信号ライン、平衡伝送インターフェースケーブルのノイズ対策に最適なコモンモードチョークコイルなどを取り揃えており、高性能な汎用EMI除去フィルタとして広く使用できます。
分類
該当品番
特長
フェライトビーズ
インダクタ
BL01
/
02
/
03
・数MHz~数GHzで有効なインダクタ型EMI除去フィルタです。
汎用のノイズ対策部品として比較的軽度のノイズ対策に広く
使用されています。
・インダクタ型エミフィルは、低周波では微小インダクタンスの
インダクタとして振舞いますが、高周波では抵抗成分が主体の
インピーダンスを発生します。ノイズの伝導経路に直列に挿入
すると、この抵抗成分によりノイズの伝導を阻止、吸収します。
・比較的低い周波数から抵抗成分を発生するため、30M~数
100MHzの広帯域でのノイズ対策に適しています。
BLL
ディスクタイプ
エミフィル
DSS1
・ 数MHz~数100MHzで大きなノイズ除去効果のあるコンデンサ
型のEMI除去フィルタです。高性能な汎用EMI除去フィルタとし
て広く使用されています。
・ 3端子構造により残留インダクタンスを減少させ、数10MHz以上
の高周波でのノイズ除去効果を大きく改善しています。
バリスタ機能付
コンデンサ
エミガード
VFC
・ エミガードは、コンデンサにバリスタを組合わせることでバリ
スタとしてのサージ除去機能とEMIノイズ除去機能を両立させ
たフィルタです。
・ 高周波ノイズと高電圧サージの両者に対して対策が必要な場合
や、一般のバリスタで除去できない極めて高速な立ち上がりを
有するサージの対策に有効です。
コモンモード
チョークコイル
PLT09H
・ 平衡伝送ラインで問題となるコモンモードノイズを減衰する
チョークコイルです。数MHz~数100MHzのコモンモード
ノイズの除去に有効です。DC電源ラインや映像・音声信号
ライン、平衡伝送インターフェースケーブルのノイズ対策に
最適です。
PLT10HN
・ 高信頼性で大電流(最大18A)に対応しています。
リードタイプエミフィルの基礎
「リードタイプエミフィルとは?」という疑問から「製品の効率的な使い方」までリードタイプエミフィルに関するあらゆることを解説します。
ノイズ対策の基礎
チップ三端子コンデンサ
PDFカタログ
リードタイプエミフィルに関するPDFカタログがダウンロードできます。
詳細はこちら
関連リンク
部品の基礎・活用方法を知るならノイズ対策ガイド
ノイズ対策 基礎講座
SimSurfing
myMurata
お問い合わせ
フォーム
お問い合わせはこちら
設計支援ツール
SimSurfing
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
詳細を見る
Murata Software
国内代理店
製品新着情報
関連FAQ
フェライトビーズはどのように使うと効果的ですか?
ノイズ対策手法を基礎から勉強したいのですが、参考となるページを教えてください。
ノイズ対策部品の製品カタログはありますか?
すべて見る
製品新着情報
2020/12/18
解析シミュレーションソフトFemtetのバージョンアップについて
2020/12/02
世界初175℃の高温に対応した自動車向けチップフェライトビーズを商品化
2020/11/17
オンラインコミュニケーションを可視化する「NAONAオンラインバージョン(β版)」のトライアル提供を開始
すべて見る
ノイズ対策 基礎講座