お取引場所の地域-言語を選択してください。

非絶縁DC-DCコンバータモジュール小型POL MonoBK™(モノブロック)

ムラタは製品はもとより、外付け部品も含めてソリューションサイズが小型で低ノイズのDC-DC コンバータモジュール:MonoBK™(モノブロック)を設計しました。
ムラタのMonoBK™(モノブロック)は装置のスペース問題を解決します。

  • Video

DC-DCコンバータとは

DC-DC コンバータとは直流(DC)を直流(DC)へ変換(Convert)する装置です。

セットの基板に搭載されているICなどはそれぞれ固有の動作電圧範囲を持ち、電圧精度の要求も違います。
電圧が安定しないような電源で供給すると、誤動作などの問題が発生します。
このため、必要な電圧に変換したり安定化させるためにDC-DC コンバータが必要となります。

DC-DC コンバータの種類

一般的に4種類あり、以下のように呼ばれています。

種類 総称
電圧を下げる電源装置 降圧コンバータ、Buckコンバータ、Step-downコンバータ
電圧を上げる電源装置 昇圧コンバータ、Boostコンバータ、Step-upコンバータ
電圧を上げ下げする電源装置 昇降圧コンバータ、Buck-Boostコンバータ
マイナス(負)電圧を作る電源装置 負電圧コンバータ、反転コンバータ、Invertingコンバータ

POL(Point of Load)とは

マイクロプロセッサや DSP、FPGA、ASIC といった、LSI (Large-Scale Integration)のすぐ近くに配置する DC-DC コンバータを意味します。

POL(Point of Load)のトレンド

近年、5GやIoTに代表されるメガトレンドにおいて、基地局やサーバーなどの装置は、高速かつ大容量処理が必要となってきています。
そのためLSIは、プロセスの微細化によりチップ性能を高機能化しています。
プロセスの微細化に伴い、LSIへの電力を供給する電源回路には低電圧化・大電流化が求められます。

低電圧化すると、LSIの誤動作防止のために、電圧の高精度化・負荷変動時の高速応答が必要となります。
また、大電流化すると、LDOからスイッチング電源になり、今まで小型かつ簡易に設計できていても設計が難しくなります。
さらに、スイッチング電源になるため、ノイズの問題が発生します。

こういった背景により、POLには 「電圧精度」「負荷過渡応答」「低放射ノイズ」かつ「小型」であることが求められます。

MonoBK™の特徴(図解あり)

1. 実装面積が小さい

豊富な電源設計ノウハウによる回路設計とインダクタを3D構造で搭載することでダウンサイズ化

ダウンサイズ化のイメージ画像

2. 高電力密度 / 放熱特性が良い

樹脂モールディングとプリント基板の薄型化で放熱効果を強化

放熱効果の強化のイメージ画像

3. 低ノイズ

3D構造による電流ループの最小化と豊富なEMIノイズ知識によりノイズを低減

ノイズの低減のイメージ画像
Fig. MYMGK1R820ERSR EMI data

4. 高信頼性

樹脂モールディングによりヒートショック性が向上

ヒートショック性の向上のイメージ画像1
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
ヒートショック性の向上のイメージ画像2

製品ラインアップ

  • Buck converter
  • 2-stageBUck converter
  • Buck converter with PMBus

Input Voltage[V]

Output Current[A]

Output Current[A]

5V 12V 24V
2.5

MYLSM00502ERPL

7.9×7.9×2.3

Vin=4.5 - 17.0V

Vo=1 - 5.25V

3.5

MYMGA5R03ECLA5RA

10.5×9.0×5.6

Vin=8.0 - 28.8V

Vo=3.3 - 5V

  • 115deg
4

MYTNC1R84RELA2RA

10.5×9.0×2.1

Vin=6.0 - 14.4V

Vo=0.7 - 1.8V

  • 105deg
  • I2C

MYTNA1R84RELA2RA

10.5×9.0×2.1

Vin=6.0 - 14.4V

Vo=0.7 - 1.8V

  • 105deg

MYMGK1R804FRSR

7.5×9.0×5.0max

Vin=4.5 - 8.0V

Vo=0.7 - 1.8V

MYMGK00504ERSR

7.5×9.0×5.0max

Vin=8.0 - 15.0V

Vo=0.7 - 5V

6

MYTNC1R86RELA2RA

10.5×9.0×2.1

Vin=6.0 - 14.4V

Vo=0.7 - 1.8V

  • 105deg
  • I2C

MYTNA1R86RELA2RA

10.5×9.0×2.1

Vin=6.0 - 14.4V

Vo=0.7 - 1.8V

  • 105deg

MYMGK1R806FRSR

7.5×9.0×5.0

Vin=4.5 - 8.0V

Vo=0.7 - 1.8V

MYMGK00506ERSR

7.5×9.0×5.0

Vin=8.0 - 15.0V

Vo=0.7 - 5V

MYSGK02506BRSR

14.7×16.3×7.5

Vin=9.6 - 42.0V

Vo=5 - 25V

10

MYMGK00510ERSR

7.5×9.0×5.0

Vin=8.0 - 15.0V

Vo=0.7 - 5V

12

MYMGK1R812FRSR-H

9.0×10.5×5.6

Vin=4.5 - 8.0V

Vo=0.7 - 1.8V

  • 105deg

MYMGK1R812ERSR-H

9.0×10.5×5.6

Vin=8.0 - 15.0V

Vo=0.7 - 1.8V

  • 105deg

MYMGK1R812FRSR

9.0×10.5×5.6

Vin=4.5 - 8.0V

Vo=0.7 - 1.8V

MYMGK1R812ERSR

9.0×10.5×5.0

Vin=8.0 - 15.0V

Vo=0.7 - 1.8V

MYMGM5R012ELA5RN

9.0×10.5×5.0max

Vin=7.5 - 15.0V

Vo=1.8 - 5V

  • 105deg
  • PMBus
16

MYMGM1R816ELA5RN

9.0×10.5×5.0max

Vin=7.5 - 15.0V

Vo=0.7 - 1.8V

  • 105deg
  • PMBus
20

MYMGK1R820FRSR-H

9.0×10.5×5.6

Vin=4.5 - 8.0V

Vo=0.7 - 1.8V

  • 105deg

MYMGK1R820ERSR-H

9.0×10.5×5.6

Vin=8.0 - 15.0V

Vo=0.7 - 1.8V

  • 105deg

MYMGK1R820FRSR

9.0×10.5×5.6

Vin=4.5 - 8.0V

Vo=0.7 - 1.8V

MYMGK1R820ERSR

9.0×10.5×5.6

Vin=8.0 - 15.0V

Vo=0.7 - 1.8V

24

MYMGM1R824ELA5RN

9.0×10.5×5.0

Vin=7.5 - 15.0V

Vo=0.7 - 1.8V

  • 105deg
  • PMBus
30

MYSGK4R030ERSR

11.0×14.0×8.3

Vin=4.5 - 15.0V

Vo=0.7 - 4V

  • 105deg
50

MYMGM1R824ELA5RP

9.0×10.5×5.0
*In parallel operation

Vin=7.5 - 15.0V

Vo=0.7 - 1.2V

  • 105deg
  • PMBus
5V 12V 24V

Input Voltage[V]

  • Buck converter
  • 2-stageBUck converter
  • Buck converter with PMBus

お問い合わせ

こちらで紹介している製品に関するお問い合わせ(詳細、サンプル請求、技術サポート)は、下記のお問い合わせフォームよりお願い致します。