お取引場所の地域-言語を選択してください。

非絶縁DC-DCコンバータモジュールUltraBK™

MYTxxシリーズは、ムラタ独自の実質上無損失のスイッチングキャパシタアーキテクチャ※を採用した高効率2-stage PoL用レギュレータモジュールです。
本製品はインダクタを含む全ての受動部品がワンパッケージに集積されています。
2セル/3セルバッテリまたは12V入力のPoLアプリーケーションにおいて、高効率、低リップル/低ノイズ特性の電圧変換回路を構成し、ソリューションサイズ/高さの双方において大幅な削減を実現します。

※実質上無損失のスイッチングキャパシタアーキテクチャ : ソフトスイッチング回路によって、コンデンサへの充電時の突入電流による損失を低減する回路技術。

製品ラインアップ

Data Sheetは、Part Numberをクリックしてダウンロードしてください。

Swipe left or right to change screens View in landscape mode.
Part Number Status Io [A] Vin [V] Vo [V] Size W [mm] Size L [mm] Height [mm] Switching frequency [kHz] Efficiency [%] Interface IC Part Number
MYTNA1R84RELA2RA In Production 4 6 to 14.4 0.7 to 1.8 10.5 9 2.1 1000 90.5(12Vin/1.8Vo) N/A
MYTNA1R86RELA2RA In Production 6 6 to 14.4 0.7 to 1.8 10.5 9 2.1 1000 90(12Vin/1.8Vo) N/A PE24101/PE24102
MYTNC1R84RELA2RA In Production 4 6 to 14.4 0.7 to 1.8 10.5 9 2.1 1000 90.5(12Vin/1.8Vo) I2C
MYTNC1R86RELA2RA In Production 6 6 to 14.4 0.7 to 1.8 10.5 9 2.1 1000 90(12Vin/1.8Vo) I2C PE24101/PE24102

テクニカルガイド

当社独自の2ステージアーキテクチャを用いた降圧回路

特許取得済みのチャージポンプとバックレギュレータを組み合わせた、極めて柔軟性が高いマルチ構造。

Virtually lossless stage irrespective of conversion ratio! Efficiency is largely independent of the difference between input and output voltage. Capacitors do most of the work, enabling greatly reduced inductor sizing. Uses low voltage FETs throughout the power train. Built on standard CMOS.

インタリーブ動作による低リップル/EMIノイズと優れたトランジェント特性

Interleaved Charge Pump stage leads to Lower input ripple Lower EMI emissions Interleaved Buck Converter stage leads to Lower output ripple Better transient performance

Technical Articles