お取引場所の地域-言語を選択してください。

非絶縁DC-DCコンバータモジュールUltraCP™

MYCxxシリーズは、ムラタ独自の実質上無損失のスイッチングキャパシタアーキテクチャ※を採用した、超薄型DC-DCチャージポンプモジュールです。
当製品はすべての受動部品がワンパッケージに集積されており、中間バスアーキテクチャに最適な低損失、低リップル特性の降圧変換回路を構成することで後段のPoLをサポートし、業界最高水準のシステム変換効率を実現します。

  • ※実質上無損失のスイッチングキャパシタアーキテクチャ : ソフトスイッチング回路によって、コンデンサへの充電時の突入電流による損失を低減する回路技術。

[PickUpコンテンツ]

ムラタの48V入力チャージポンプモジュール

Swipe left or right to change screens View in landscape mode.
Part Number Status Divider ratio Vin [V] Vo [V] Io [A] Size W [mm] Size L [mm] Height [mm] Efficiency [%] IC Part Number
MYC0409-NA In Production 4 20-60 (Div.4) Vin/4 6 11.5 9.5 2.0 96.5
(48Vin/12Vo)
PE25204

集中電源から分散電源へ

中間バスコンバータをブリックタイプコンバータからチャージポンプに置き換え、そしてPOLなどの電源回路の近傍に配置することで、配線ロスが約60%減少し、システム全体の効率が向上します。