お取引場所の地域-言語を選択してください。

パワー半導体FlexiCP™
PE25200

高効率、2分割または3分割が選択可能な45Wチャージポンプコンデンサディバイダー

  • 生産中
  • 推奨
  • New
Read more
  • RoHS指令適合製品
Read more

製品詳細

PE25200は2分割または3分割が選択可能なFET内蔵チャージポンプコンデンサディバイダーICです。
ピーク効率は97%、最大45Wの電力を供給できます。
分圧比の選択により、モバイルコンピューティングアプリケーションにおける2または3セルのリチウム電池プラットフォームを1セルのプラットフォームに統合することが可能になります。
また、データセンタ機器、ネットワーク機器、および光伝送機器内のFPGA・DDRメモリ・ASIC向け12V入力PoLアプリケーションにおける、フロントエンドDC-DCコンバータとしてお使いいただくことで、電源回路部の小型化、低背化を実現します。

Io [A] 10
Divider Ratio 2 3
Vin [V] 5.5-10 8.2-15
Vo [V] Vin/2 Vin/3
Efficiency [%]
at cycle skipping
97.5
(10Vin/5Vo)
96.4
(12Vin/4Vo)
Efficiency [%]
at fixed frequency
97.0
(10Vin/5Vo)
95.8
(12Vin/4Vo)
Package WLCSP
Feature Enable, Power Good, Frequency Synchronization,
Cycle Skipping, Over Current Protection,
Over Temperature Protection, UVLO, Parallel Operation
Product Family FlexiCP™
Image of Product Detail

テクニカルガイド

パワー半導体の各技術資料をご覧いただけます。
ダウンロードボタンをクリックすると、ファイルを閲覧/ダウンロードができます。
※Datasheet記載内容について予告なく変更や供給を停止することがあります。

Datasheet
特徴や仕様・測定方法についてご覧いただけます。
Evaluation Kit (EVK) User's Manual
評価基板の使用方法についてご覧いただけます。

Datasheet (PDF: 0.5 MB)

Evaluation Kit (EVK) User's Manual (PDF: 7.9 MB)

「製品特徴アイコン」の説明

RoHS指令適合製品RoHS

RoHS指令に基づく適用除外に該当する部位を除く全ての均質部位において、RoHS指令で定める制限物質を、最大許容重量濃度を超えて含有していない製品を指します。

制限物質 最大許容重量濃度
鉛 0.1%
水銀 0.1%
カドミウム 0.01%
六価クロム 0.1%
ポリ臭素化ビフェニル(PBB) 0.1%
ポリ臭素化ジフェニルエーテル(PBDE) 0.1%
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP) 0.1%
フタル酸ブチルベンジル(BBP) 0.1%
フタル酸ジブチル(DBP) 0.1%
フタル酸ジイソブチル(DIBP) 0.1%
REACH規則適合製品REACH

REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH規則)の規制に適合する製品を指します。

REACH規則に基づく成形品含有物質規制:
REACH規則は第67条1項に基づいて物質の禁止や製品用途の制限を課します。 製品が高懸念物質(SVHC)を含有している場合、欧州内の供給者にはその製品を安全に使用するための情報を事前提供する義務が生じます(REACH第33条)。 物質の禁止では無く、製品の使用上の制限はありません。詳細は 「SVHCを含有する製品を安全に使用するための情報」をご確認ください。
AEC-Q200AEC-Q200
AEC-Q200対応品