お取引場所の地域-言語を選択してください。

パワー半導体FlexiCP™

PE252xxシリーズは、ムラタ独自の実質上無損失のスイッチングキャパシタアーキテクチャを採用したDC-DCチャージポンプICです。
本製品はチャージポンプ回路に使用される全てのMOSFETとそのコントローラーおよびドライバ回路がコンパクトなWLCSPパッケージに集積されています。
中間バスアーキテクチャに最適な低損失、低リップル特性の降圧変換回路を構成することで後段のPoLをサポートし、業界最高水準のシステム変換効率を実現します。

  • 実質上無損失のスイッチングキャパシタアーキテクチャ : ソフトスイッチング回路によって、コンデンサへの充電時の突入電流による損失を低減する回路技術。

製品ラインアップ

Swipe left or right to change screens View in landscape mode.
Part Number Status Divider Ratio Vin [V] Vo [V] Io [A] Efficiency [%] Package Module Part Number
PE25200 In Production 2 or 3 8.2-15 (Div.3) Vin/3 10 97 (12Vin/4Vo) WLCSP N/A
5.5-10 (Div.2) Vin/2
PE25203 In Production 2 or 3 8.4-15 (Div.3) Vin/3 4 98 (12Vin/4Vo) WLCSP N/A
5.7-10 (Div.2) Vin/2 99 (8Vin/4Vo)
PE25204 In Production 4 18-60 (Div.4) Vin/4 6 96.8 (48Vin/12Vo) WLCSP MYC0409-NA
PE25208 In Production 2 or 3 18-60 (Div.3) Vin/3 8 97.8 (48Vin/16Vo) WLCSP N/A
18-45 (Div.2) Vin/2 6 98.2 (36Vin/18Vo)

テクニカルガイド

Characteristics of Murata's Charge Pump

ムラタのチャージポンプは実質上無損失の超小型DCトランスフォーマーにモデリングが可能
  • オープンループ(非制御)方式 - 出力電圧は入力電圧によって変化
  • 出力電圧は入力電圧の固定比率(i.e.1/2, 1/3, 1/4, or ×1, ×2, ×3, ×4 etc.)
  • 1つのICに複数の変換比率が組込み可能(i.e.1/2, 1/3)
  • 変換効率は変換比率に関係なく一定(おおよそ97%)
  • インターリーブ動作とソフトスイッチング方式による低リップル、低EMIノイズ特性
  • 並列動作可能