加速度センサ SCA3300シリーズ

SCA3300
デジタル3軸加速度センサ

産業機器向けに実績のある技術を大幅に向上

特長:

  • 測定レンジは1.5g, 3.0g, 6.0gから選択可能
  • 広範囲な自己診断機能搭載
  • グランドブレーキングバイアスの安定、低ノイズで耐振動性に優れている
  • SPIデジタルインターフェース
  • 優れたメカニカルダンピング特性
  • 使用温度範囲:-40~125℃
  • 消費電流1mA(供給電源:3.0~3.6V時)
  • 実績のある静電容量3D-MEMSテクノロジー
  • 寸法: 7.6×8.6×3.3mm (幅×長さ×高さ)

用途:

SCA3300-D01は過酷な環境下で高安定性を求められる用途に適しています

お奨め品 >SCA3300-D01
評価ボード >SCA3300-D01-PCB

加速度センサ >製品ラインアップ一覧

Murata Icon X シリーズラインアップ

品番 軸  検出範囲(g) 帯域幅(Hz)  オフセット温度特性(mg)  供給電圧(V)  出力方式 
 SCA3300-D01  3  ±1.5, ±3, ±6  10/88
 ±15  3.3  デジタル/SPI

Murata Icon X 関連情報

関連ページ:

プロモーションビデオ
ムラタ MEMS評価ユニット