一例として、
サマリウムコバルト3×1×5mmの磁石と初期位置Pa(Xn=0, Yn=0, Zn=3mm)から AMRセンサがそれぞれX・Y方向へ移動するときOFFする場所がシミュレーションツールで予想できます。
シミュレーション例1 : AMRセンサをX方向に移動
初期位置PaからAMRセンサをPbに移動、以下に変更した場合、図のようなMapが生成されます。
AMRセンサはXn=約7~11mmの間でOFFすると予想できます。
磁石中心P0からの距離[mm] |
Xn |
Yn |
Zn |
0 |
0 |
3 |
磁石中心P0からの距離[mm] |
Xn |
Yn |
Zn |
11 |
0 |
3 |
シミュレーション例2 : AMRセンサをY方向に移動
初期位置PaからAMRセンサ位置をPcに移動、以下に変更した場合、図のようなMapが生成されます。
AMRセンサは約9~14mmの間でOFFする予想ができますが、
Yn=4mm付近の色が違います。
磁石中心P0からの距離[mm] |
Xn |
Yn |
Zn |
0 |
0 |
3 |
磁石中心P0からの距離[mm] |
Xn |
Yn |
Zn |
0 |
11 |
3 |
シミュレーション例3 : AMRセンサの軌道を拡大
例2のPcへ移動する際、Yn=4mm付近を拡大、以下に変更した場合、図のようなMapが生成されます。
- Pa(0,0,3)⇒ Pc(0,4,3)
- Y,Z方向の表示倍率をそれぞれ×5.0倍
Yn=約3~4mm付近で一時的にOFFする場所があることが予想できます。
磁石中心P0からの距離[mm] |
表示倍率 |
Xn |
Yn |
Zn |
X |
Y |
Z |
0 |
4 |
3 |
×1.0 |
×1.0 |
×1.0 |
磁石中心P0からの距離[mm] |
表示倍率 |
Xn |
Yn |
Zn |
X |
Y |
Z |
0 |
4 |
3 |
×1.0 |
×5.0 |
×5.0 |