お取引場所の地域-言語を選択してください。

AMRセンサ(磁気センサ) AMRセンサ(磁気センサ) 評価ボード MR-T150

  • AMR(磁気)センサ 評価ボード
  • MR-T150
  • 用途 : AMRセンサのON/OFF確認

AMRセンサの動作確認のため、AMRセンサのON/OFFがLEDの点灯/消灯により、すぐにご確認いただけます。
動作原理の確認。搭載予定の製品に磁石、評価ボードを両面テープ等で張り付けて動作させれば、AMRセンサの可能性の検討ができます。
LEDの点灯/消灯が目視できない場所でも、OUT-GND間にテスタ・オシロスコープ等を接続することでHi/Loレベルでの動作確認が行えます。
MRMS501A-001搭載済み。(感度未測定)
MRMS511X-001やMRMS205A-001など、他のAMRセンサの乗せ換えもできます。(乗せ換えはお客様自身で行ってください。)
AMRセンサがONするのは?磁石との位置関係によってどこでONするのか?については、シミュレーションツールをご利用ください。

主な仕様

  • 電源電圧 : 3~5V
  • サイズ : 6 × 20mm
  • AMRセンサのHi/Lo検出 : LEDの点灯/消灯、オシロスコープ等での出力電圧確認(OUT・GND間接続)
  • 回路図
  • 配置図
  • サンプルコード/Arduino
  • サンプルコード/RaspberryPi

評価用サンプルの購入

お願い

Datasheetに記載されている用途や使用条件をお守りください。

Datasheet記載内容について予告なく変更や供給を停止することがありますので
設計・量産にあたっては納入仕様書の取り交わしをお願いします。
同意いただける場合は、「同意して進む」をクリックしてください。

設計支援

お問い合わせ

AMRセンサについてのご購入やご不明点、その他各種ご相談については以下よりお気軽にお問い合わせください。