製品の品番または品番の一部を入力してください
民生機器や自動車,産機などで、様々なモノの様子や周囲の情報を取得する ムラタのセンサ。 その多彩なラインアップから、定番やイチ推しのアイテムをセレクトしました。 データシートのダウンロードをはじめ、関連情報や通販サイトへのリンクも用意しています。 ウェアラブルからファクトリーオートメーション・インフラ設備まで、各種制御機器やモニタリングシステムのSmart化・IoT化にご活用ください。
NCUシリーズ(評価サンプル購入)
一般電子機器、車載、ヘルスケア対応 : 温度検知用
PRGシリーズ(評価サンプル購入)
一般電子機器、車載、ヘルスケア対応 : ショート保護、電流制限用
PRFシリーズ(評価サンプル購入)
一般電子機器、車載、ヘルスケア対応 : 過熱検知用
SCA3100-D04(評価サンプル購入)
車載、産業、ヘルスケア対応 : 高精度加速度検知、構造物ヘルスモニタリング用
SCA3100-D07(評価サンプル購入)
SCA3300-D01(評価サンプル購入)
SCC2130-D08(評価サンプル購入)
車載、産業、ヘルスケア対応 : 車体横滑り防止、ABS、IMU用
SCC2230-D08(評価サンプル購入)
SCC2230-E02(評価サンプル購入)
SCL3300-D01(評価サンプル購入)
産業、建機対応 : IMU、レベリング、傾斜補正機、機械制御・誘導、ロボット制御
MRMS201A-001(評価サンプル購入)
産業・一般電子機器対応 : スイッチ、開閉検知
MRMS501A-001(評価サンプル購入)
MR-T150
用途 : AMRセンサの動作検証用実際にご使用いただく環境での確認(製品に両面テープ等で評価ボードと磁石を固定してLEDの点灯による動作確認)
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
ムラタのお客様限定ポータルサイト