製品の品番または品番の一部を入力してください
静電容量型MEMS技術を用いた圧力センサです。大気圧を計測する気圧センサ、絶対圧力を計測する圧力センサ素子をご用意しています。
気圧センサは大気圧を検知できるセンサです。気圧センサはインドアナビ、エレベータや階段差、気象モニタリングなどに使用頂けます。当社センサ素子は静電容量技術によって設計されており、低消費電流、低ノイズ、温特変化においても優れた安定性を実現しております。
気圧センサは大気圧を検知できるセンサです。気圧センサはインドアナビ、エレベータや階段差、気象モニタリングなどに使用頂けま...
弊社では、ベアなセンサ素子 (SCB10Hセンサ素子) を製造しています。SCB10Hセンサ素子は、静電容量測定原理によ...
テキストボックスに製品の品番または品番の一部、シリーズ名のいずれかを入力し、検索ボタンをクリックすることで検索が行えます。
・ワイルドカードはアスタリスク (*) とクエスチョン (?) が利用可能です。
・アスタリスク (*) は検索品番の不明な文字列部分にアスタリスク (*) を入力していただくとそこに任意の文字列が入る条件として検索ができます。クエスチョン(?)は任意の1文字が入る条件として検索できます。
・ワイルドカードの入力例:LQP*TN0N4B0?
気圧センサの一般的な種類や特長、仕組み・原理を解説します。
ムラタの防水型気圧センサの防水構造やその原理を解説します。
気圧センサの一般的な用途例を解説します。
高さ検知のデモ動画をご覧いただけます。
動画ライブラリ 検出原理や製品の特徴、デモの様子を動画でご覧いただけます。
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
工場設備等の状態を収集・可視化。様々な無線センサをラインアップ。用途(予知保全、省エネ、節水など)に適したセンサをご提案します。