お取引場所の地域-言語を選択してください。

ショックセンサショックセンサ 基礎知識

基礎知識

基礎知識

表は、縦軸がショックセンサから出力される加速度を表していて、横軸が時間軸を表しています。

  1. ショックセンサは、手を大きく振るようなゆっくりした衝撃はほとんど出力せず、
  2. ものを落とした時など、早い衝撃や大きな衝撃をうけると、
  3. 衝撃の速さや大きさに応じた出力があらわれます。
  4. 衝撃が与えられた方向により、プラスからの出力、マイナスからの出力というように出力が変わるので、衝撃の方向を検知することもできます。