お取引場所の地域-言語を選択してください。

発音部品(ブザー) タッチパネル向け
薄型化、高音圧化、表面実装化のための圧電ブザー

タッチパネルの普及が進む未来

タッチパネルは、スマートフォンやタブレット、家電製品、OA機器、自動車など、さまざまな機器で広く利用されています。特に冷蔵庫や洗濯機、プリンターやコピー、インフォテインメントシステムやナビゲーションシステムでは、従来の物理ボタンがタッチパネルに置き換わることで、機能とデザイン性の向上に寄与しています。
物理ボタンには「押した感触がわかる」というメリットがありますが、タッチパネルだとすべてのボタンを集約して1つにまとめている構造のため、操作性が上がるのです。これからの時代、家電はますます高機能になっていくことが予想されますので、タッチパネルもさらに普及が進むでしょう。

快適に使いやすく。
機能とデザイン性の向上に貢献する村田製作所のSMDタイプの圧電ブザー

タッチパネルは「物理的な感触」の代替として、表示されたアイコンが押された際に聞こえやすい反応音を再生することで、ユーザーが快適に操作することができます。
この反応音を再生する部品としてムラタのSMDタイプの圧電サウンダは、独自の構造と技術により、薄型化、高音圧化、表面実装化に貢献します。

機能・デザイン性のイメージ画像

村田製作所のSMDタイプの圧電ブザーが選ばれる理由

選ばれる理由 ① 低背

タッチパネルの裏側に基板があるため、トータルの厚みを薄くしたいという需要は多く存在します。このとき、ピンタイプより薄型のSMDタイプが活躍します。

選ばれる理由 ② 小型

小型携帯機器につくタッチパネルの場合に、基板サイズの制約から小型のニーズがあります。村田製作所では、小型9.0×9.0×1.9mmサイズから取り揃えています。

選ばれる理由 ③ 表面実装化

表面実装の部品で揃え、はんだ付けの工程をリフローのみに集約することで、手間とコストの削減ニーズにお応えいたします。

タッチパネルのサウンドに求められること

フラットボタンやタッチパネルなど、操作に手応えが感じられないことがデメリットとされがちですが、反応音を用意することによってユーザーに「手応え」を与えることが可能です。
ユーザーはこの反応音により、操作を確認し安心します。警告音など状態の変化を音声やブザーでお知らせする機能に加え、操作した事実を知らせる反応音は、安全で快適に使用することができ、ユーザーの安心につながります。
これらの音もプロダクトにおけるUI(ユーザーインターフェース)の一部であり、UIサウンドと呼ばれています。

タッチパネルのイメージ画像

音比較(聴き比べ)

品番/入力信号(周波数)別に、実際の鳴動音を再生することができます。

PKLCS1212E2000-R1
PKLCS1212E2400-R1
PKLCS1212E4001-R1
PKMCS0909E4000-R1

お問い合わせ