製品の品番または品番の一部を入力してください
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策製品(非接触体温計、パルスオキシメーター、トラッカー、検査キット/分析器、呼吸器、アルコール・ハンドソープ用ディスペンサー)や、家庭用ヘルスケア製品(インシュリンペン、吸入器、血糖値計、血圧計、体重計、活動量計)などの用途に最適です。 「水晶振動子」は各種機器のマイコン、無線通信用ICに、「圧電サウンダ」は確認音に使用されています。 今回は「圧電サウンダ」についてご紹介します。
品番をクリックすると、詳細なスペックや特性データ、包装情報などをご覧いただけます。 無償サンプルのリクエストや、該当品番の代理店・商社在庫検索も出来ます。
品番/入力信号(周波数)別に、実際の鳴動音を再生することができます。
ムラタの主な圧電発音部品を紹介します。
ムラタのSMD(表面実装型)サウンダが選ばれる理由を紹介します。
ムラタのお客様限定ポータルサイト