製品の品番または品番の一部を入力してください
新規設計される機器の発音部品として選ばれているのは“SMD(表面実装型)サウンダ”です。既存の製品においても、ピンタイプや電磁サウンダからSMDサウンダへ置き換えるお客様が増えています。
その理由とは・・・
詳細は下記アイテムをクリックしてください。
厚み:約70%スリムに。※当社比 小型のヘルスケア、ウェアラブル機器などに最適。
バッテリー長持ち
SMD圧電サウンダとして業界最大レベルを実現 ※当社調べ
マウントするだけ! 複雑な振動板/筺体設計が不要。
熱負荷による音圧低下が少なく、安心してお使いいただけます。
ムラタが培った設計・製造技術により、車載アプリケーションにも長年採用いただいています。
ムラタは無償サンプルを提供しています。 my Murata(登録サイト)もしくは問い合わせフォームからご要求いただけます。
その他品番のサイズはこちらからご覧ください。
その他品番の消費電流値はこちらからご覧ください。
PKMCS1818E20A0-R1は、100dB(Typ)を実現しています。
熱負荷の影響を心配せず、お使いいただけます。具体的なデータはこちらをご覧ください。
厳しい信頼性条件(例.AEC-Q200相当)を保証しています。詳しい試験条件・結果はこちらからご参照ください。
お問い合わせはこちら