お取引場所の地域-言語を選択してください。

PTCサーミスタ(ポジスタ)過熱検知用/PTCサーミスタ
SMDタイプ/PRFシリーズ

特定の温度より高温になると、急激に抵抗値が増加する特性を利用して、FET、パワーIC、その他発熱部の過熱検知に用いられます。

急峻な電気抵抗変化を利用することから、すぐれた耐ノイズ性を有します。また、複数の発熱箇所に対してもPTCを直列に接続したシンプルな回路で、過熱を検知することが可能です。これにより、ICポート数が削減でき機器の小型化に貢献します。

  • 一般用
  • インフォテインメント
PRF Series

1PRF03シリーズ

2PRF03シリーズ(車載用)

3PRF15-1kΩシリーズ

4PRF15-10kΩシリーズ

5PRF18-470Ωシリーズ

6PRF18-470Ωシリーズ(狭偏差)

7PRF18-470Ωシリーズ(車載用)

8PRF18-470Ωシリーズ(車載用・狭偏差)

9PRF21-470Ωシリーズ

PRF関連動画