製品の品番または品番の一部を入力してください
PTCサーミスタ(ポジスタ)は、温度の上昇により抵抗値が急増する素子で、温度センサや電流制限素子などに用いられます。 ムラタのPTCサーミスタ(ポジスタ)は優れた信頼性と性能を有したセラミック素子を用い、表面実装・リードなどの形状、過電流保護や過熱検知、突入電流抑制などの用途に応じた多様なラインアップを提供しています。
テキストボックスに製品の品番または品番の一部、シリーズ名のいずれかを入力し、検索ボタンをクリックすることで検索が行えます。
・ワイルドカードはアスタリスク (*) とクエスチョン (?) が利用可能です。
・アスタリスク (*) は検索品番の不明な文字列部分にアスタリスク (*) を入力していただくとそこに任意の文字列が入る条件として検索ができます。クエスチョン(?)は任意の1文字が入る条件として検索できます。
・ワイルドカードの入力例:LQP*TN0N4B0?
最新ラインアップ資料やサポート情報など、一覧から選択
使用可能なICのご案内
PTCサーミスタ(ポジスタ)におけるアプリケーションノートや技術解説など設計時に参考となるコンテンツ
PTCサーミスタに関連する基礎的な情報を紹介しています。
PTCサーミスタについて、基本的な動作原理、代表的な用途を紹介します。
PTCサーミスタの温度特性(R-T特性)について詳しく説明します。
最大電圧 / 最大電流、耐電圧、電流電圧特性について説明します。
サーミスタの保持電流(ホールド電流)とトリップ電流(動作電流)をご説明。
PTCサーミスタの電流時間特性(動特性)について詳しく紹介します。
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
サーミスタの技術投稿記事をご覧いただけます。
ムラタが創業から大切にしてきた「挑戦の精神」と「独自性」の哲学を軸に、材料技術からデバイス設計、ものづくり技術まで一貫生産体制で進化を支えるムラタの技術とイノベーションをご紹介します。
グリーンシートプロセス技術、無機材料技術、熱処理技術、めっき技術、アプリケーション/ソリューション設計技術、センシング設計技術、材料分析技術、信頼性技術を使用したサーミスタの技術紹介ページ。