製品の品番または品番の一部を入力してください
特定の温度より高温になると、急激に抵抗値が増加する特性を利用して、FET、パワーIC、その他発熱部の過熱検知に用いられます。
急峻な電気抵抗変化を利用することから、すぐれた耐ノイズ性を有します。また、複数の発熱箇所に対してもPTCを直列に接続したシンプルな回路で、過熱を検知することが可能です。これにより、ICポート数が削減でき機器の小型化に貢献します。
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。