Murata Icon X 通信機能付き医療・ヘルスケア製品

近年、医療機器のデータ通信化が進んでいます。
例えば、採血なしで血糖値を連続測定できるパッチ型血糖値計、インスリンペン、吸入器などは投与回数、投与量、患者の体温その他のバイタルサインが連続的に測定され、モバイル端末を通して患者とその医師が進行状況、生活習慣をリアルタイムで追跡することができるようになっています。
これらの測定データは近距離無線Bluetooth low energy(BLE)を通してモバイル端末に送信されています。
ムラタの水晶振動子がこれらに最適な価値を提供いたします。





これらの医療機器には通信機能を備えながらも小型、長時間駆動、かつ高い信頼性が必要とされています。しかしセットを小さくすることと、バッテリーを大きくすることは相入れず、設計者の悩みでもあります。


Murata Icon X ソリューション

ムラタの振動子がこれらに最適な価値を提供いたします。

Murata Icon X 医療・ヘルスケア向けムラタ製品のご紹介・
サンプルお申込み

品番をクリックすると、詳細なスペックや特性データ、包装情報などをご覧いただけます。
無償サンプルのリクエストや、該当品番の代理店・商社在庫検索も出来ます。


水晶振動子 (ICメーカ認定済)

*1 実際の回路定数はICマッチングサービスでご確認ください。

ICメーカ名 IC名 ムラタ水晶振動子 参考回路
定数 *1
サイズ (mm) 周波数 品番
Nordic
Semiconductors
nRF51xxx
nRF52xxx
2.0 x 1.6 x 0.7 32MHz XRCGB32M000F2P10R0
(-30 to 85゚C)


nRF51xx


nRF52xx

1.6 x 1.2 x 0.33 XRCMD32M000FXP54R0
(-40 to 105゚C)
Dialog
Semiconductors
DA14682/3 2.0 x 1.6 x 0.7 32MHz XRCGB32M000F2P29R0

Texas Instruments CC13xx, CC26x0 2.0 x 1.6 x 0.7 24MHz XRCGB24M000FBP12R0

CC26xx 1.6 x 1.2 x 0.33 48MHz XRCMD48M000F1P2AR0 -
NXP JN5168, JN5169, JN5170 1.6 x 1.2 x 0.33 32MHz XRCMD32M000FXP53R0

NxH2003, NxH3670 1.6 x 1.2 x 0.33 32MHz XRCMD32M000FXP52R0 -
NXP (Quintic) QN9080 2.0 x 1.6 x 0.7 32MHz XRCGB32M000F2N13R0

Renesas RL78/G1D 2.0 x 1.6 x 0.7 32MHz XRCGB32M000F2P26R0

1.6 x 1.2 x 0.33 XRCMD32M000FZQ52R0

RL78/G1H 1.6 x 1.2 x 0.33 40MHz XRCMD40M000FXQ61R0 -
48MHz XRCMD48M000FXQ60R0

STMicro BlueNRG 1.6 x 1.2 x 0.33 32MHz XRCMD32M000F1P00R0 -
Telink TLSR8262, TLSR8266, TLSR8267, LSR8269, TLSR86xx 2.0 x 1.6 x 0.7 16MHz XRCGB16M000FXN20R0

TLSR8258 2.0 x 1.6 x 0.7 24MHz XRCGB24M000F1H23R0
(-40 to 85゚C)

XRCGB24M000F1H24R0
(-40 to 110゚C)



水晶振動子 (1.2 x 1.0 mm)

品番 サイズ (mm) 周波数 使用
温度
範囲
周波数
許容偏差
(at 25℃)
周波数
温度特性
負荷
容量
(Cs)
ESR/R1
XRCTD32M000N1P1AR0 1.2 x 1.0 x 0.3 32MHz -30 to +85゚C ±10ppm ±20ppm 6pF 120Ω
max.


MEMS振動子

無償サンプル、その他お問い合わせはこちら

品番 サイズ (mm) 周波数 使用
温度
範囲
周波数
許容偏差
(at 25℃)
周波数
温度特性
負荷
容量
(Cs)
ESR/R1
WMRAG32K76CS1C00R0 0.9 x 0.6 x 0.3 32.768kHz -30 to +85゚C ±20ppm -150 to +10 ppm 8pF* 75Ω
max.

* 水晶からの置換えをご検討いただくときは負荷容量値が水晶振動子とMEMS振動子で異なります。


Murata Icon X 関連情報

 

アプリケーションノート(ICメーカー推奨品)
ICメーカーに推奨されているタイミングデバイス製品リストです。

     
 

ムラタの水晶振動子
製品ラインアップ、テクニカルガイドなどをご覧いただけます。

     
 

ムラタのMEMS振動子
製品ラインアップ、特徴などをご覧いただけます。

     
IC-タイミングデバイス検索  

ICマッチングサービス情報
サンプルキットでお試しいただいた製品でうまく作動しない場合は、マッチングで最適な水晶振動子をご提案します。


Murata Icon X アプリケーション例(ブロック図)


■その他の製品のソリューションはこちら