製品の品番または品番の一部を入力してください
表面実装型セラミック発振子周波数:4.00~7.99MHzサイズ:4.5 × 2.0 × 1.2mm 負荷容量なしで発振回路を構成でき、より一層の高密度実装が実現できるセラミック発振子(セラロック)です。 幅広い温度範囲に対応した高い信頼性を有しており、自動車市場において長い採用実績を積み重ねています。 Safty/Body制御やBattery制御をはじめとした車載ECUに最適です。 CAN-BUSにも対応します。
生産ステータス
標準公差品:
狭公差品:
品番(シリーズ名)をクリックすると品番リストに移動し、品番ごとのスペックをご確認いただけます。
品番をクリックすると、詳細なスペックや特性データ、包装情報などをご覧いただけます。 無償サンプルのリクエストや、該当品番の代理店・商社在庫検索もしていただけます。
品番の読み方
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
ムラタのお客様限定ポータルサイト