お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミック発振子(セラロック)CSACN_Gシリーズ(民生用)

生産ステータス:生産中止予定

生産中止を検討中の製品です。 継続供給のみの対応となり、新規のご採用は控えていただきたい製品です。

表面実装型セラミック発振子
周波数:6.000MHz
サイズ:3.3 × 1.6 × 0.9mm

ムラタ独自のパッケージ技術により、一層の小型化を実現し、高密度実装が実現できます。
負荷容量外付けタイプで、4端子水晶振動子と同様のランドパターンで使用できます。
各種AV・OA・家電・産電機器のマイコン用基準クロックに最適です。

CSACNG Series

シリーズラインアップ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 周波数範囲
(MHz)
周波数許容偏差
(%)
周波数温度特性
(%)
温度範囲
(°C)
CSACN_G 4.00 / 6.00 ±0.5 -0.25 ~ +0.2 -20 ~ +85

品番の読み方

CSACM 8M00 G53 0000 R0
1 2 3 4 5
  1. シリーズ名
  2. 公称中心周波数
    • 4文字の英数字で表します。
    • (例:8.000MHz → 8M00)
  3. 製品仕様
  4. 個別仕様
    • 標準品の場合、「0000」となります。
  5. 包装仕様
CSACN Series

発振周波数温度安定性
CSACN_G シリーズ