お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミック発振子(セラロック)CSACV_X_Qシリーズ(自動車用)

生産ステータス:生産中止予定

生産中止を検討中の製品です。継続供給のみの対応となり、新規のご採用は控えていただきたい製品です。

表面実装型セラミック発振子
周波数:20.01~70.00MHz
サイズ:3.7 × 3.1 × 1.4mm

幅広い温度範囲に対応した高い信頼性を有しており、自動車市場において長い採用実績を積み重ねています。
Safty/Body制御やBattery制御をはじめとした、車載ECUに最適です。

CSACVXQ Series

シリーズラインアップ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 周波数範囲
(MHz)
周波数許容偏差
(%)
周波数温度特性
(%)
温度範囲
(°C)
CSACV_X_Q 20.01 ~ 70.00 ±0.5 ±0.3 -40 ~ +125

品番の読み方

CSTCE 12M0 G15L 99 -R0
1 2 3 4 5
  1. シリーズ名
  2. 公称中心周波数
    • 4文字の英数字で表します。
    • (例:12.000MHz → 12M0)
  3. 製品仕様
  4. 個別仕様
    • 標準品の場合、省略されます。
  5. 包装仕様
CSACVXQ Series

発振周波数温度安定性
CSACV_X_Q シリーズ