お取引場所の地域-言語を選択してください。

水晶振動子水晶振動子の基礎知識

水晶振動子 専門用語の基礎知識

共振周波数 frや等価回路、周波数可変感度など、水晶振動子でよく使われる専門用語をご紹介します。

測定方法の基礎知識

発振余裕度 測定方法の基礎知識

発振余裕度とは?発振余裕度の計算方法(判定)、負性抵抗測定方法や簡易確認方法などをご紹介します。

ドライブレベル 測定方法の基礎知識

ドライブレベルとは?計算方法(判定)やドライブレベル測定方法例などをご紹介します。

発振周波数 測定方法の基礎知識

発振周波数とは?計算方法、測定方法(カウンタ 非接触 / スペクトラムアナライザ 非接触)などをご紹介します。

発振振幅 測定方法の基礎知識

発振振幅とは?測定方法(測定に必要なもの)、注意事項などをご紹介します。